フィールドラインモジュラーバスカプラ、PROFIBUS対応、デジタル入力×4
FLM BK PB M12 DI 8 M12
-
バスカプラ
2736330
PROFINETバスカプラを使用すれば最大16台のデバイスでローカルバスが利用できます。追加機能:デジタル入力8点、チャネル固有の診断、ダイナミックコンフィギュレーション、短絡/過負荷保護、M12クイック接続。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
外形寸法 |
|
幅 | 70 mm |
高さ | 178 mm |
奥行き | 50 mm |
ドリル穴の間隔 | 168 mm |
使用上の制限 | |
EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
色 | 濃灰 |
Fieldlineローカルバス | |
通信速度 | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
PROFIBUS DP | |
接続方法 | M12コネクタ、Bコード |
指定接続ポイント | 銅線ケーブル |
極数 | 5 |
通信速度 | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (自動認識) |
システム制限 | |
接続可能なローカルバスデバイスの数 | 最大 16 |
パラメータチャネル付き装置の数 | 最大 16 |
モジュール | |
入力アドレスエリア | 8 ビット |
出力アドレスエリア | 1 バイト |
抵抗長さ | 16 ビット |
デジタル: | |
入力名 | デジタル入力 |
入力内容 | IEC 61131-2タイプ1 |
入力数 | 8 (ダブル) |
接続方法 | M12コネクタ |
接続方式 | 2、3、4線 |
入力電圧 | 24 V DC |
入力電圧範囲「0」信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
入力電圧範囲「1」信号 | 13 V DC ... 30 V DC |
定格入力電圧範囲UIN | 24 V DC |
フィルタ時間 | 3 ms |
保護回路 | 極性保護 |
製品ライン | I/Oコンポーネント |
製品シリーズ | Fieldline |
タイプ | モジュラー |
チャネル数 | 8 |
規準状態での最大損失電力 | 16.2 W |
電位 | |
電源UL | 24 V DC |
ULの電源 | 最大 4 A |
ULの電流消費 | 最大 100 mA (2 Mボー時) |
通常 75 mA (2 Mボー時) | |
最大 100 mA (500 kボー時) | |
通常 75 mA (500 kボー時) | |
電源US | 24 V DC |
USの電源 | 最大 4 A |
USの電流消費 | 通常 15 mA (センサ電源は正極) |
最大 600 mA | |
電源: モジュール型電子機器 | |
接続方法 | M12コネクタ |
型式 | UL |
電源 | 24 V DC |
電圧範囲 | 18 V DC ... 30 V DC (リップルを含む) |
電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
試験電圧: I/Oへ | 500 V AC |
接続方法 | M12コネクタ |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
保護等級 | IP65/IP67 |
気圧(動作) | 80 kPa ... 106 kPa (海抜2000 mまで) |
気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 85 °C |
許容湿度(保管時/移動時) | 95 % |
保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
取付けタイプ | 壁面取付け、オプションで取付けプレートに |
壁面取付け |
アイテム番号 | 2736330 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DRI412 |
カタログのページ | ページ 295 (C-8-2013) |
GTIN | 4017918960063 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 339.6 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 280 g |
関税率 | 85176200 |
生産国 | DE |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
-
SAC-2P-MSB/ 2,0-910 SCO - バスシステムケーブル 1518025
-
SAC-2P-MSB/ 5,0-910 SCO - バスシステムケーブル 1518038
-
SAC-2P-MSB/10,0-910 SCO - バスシステムケーブル 1518041
-
SAC-2P-MSB/15,0-910 SCO - バスシステムケーブル 1518054
-
SAC-2P- 2,0-910/FSB SCO - バスシステムケーブル 1518067
-
SAC-2P- 5,0-910/FSB SCO - バスシステムケーブル 1518070
-
SAC-2P-10,0-910/FSB SCO - バスシステムケーブル 1518083
-
SAC-2P-15,0-910/FSB SCO - バスシステムケーブル 1518096
-
SAC-2P-MSB/ 0,3-910/FSB SCO - バスシステムケーブル 1518106
-
SAC-2P-MSB/ 0,5-910/FSB SCO - バスシステムケーブル 1518119
-
SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO - バスシステムケーブル 1518122
-
SAC-2P-MSB/ 2,0-910/FSB SCO - バスシステムケーブル 1518135
-
SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO - バスシステムケーブル 1518148
-
SAC-2P-MSB/10,0-910/FSB SCO - バスシステムケーブル 1518151
-
SAC-2P-MSB/15,0-910/FSB SCO - バスシステムケーブル 1518164
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 通信用コネクタ 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 通信用コネクタ 1507777
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
SACC-M12MSB-5SC SH - コネクタ 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - コネクタ 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - コネクタ 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - コネクタ 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - コネクタ 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - コネクタ 1508200
-
SAC-5P-M12MS PB TR - 終端抵抗 1507803
-
AX+ BASIC - ソフトウェア 2985068
-
AX DTM LIB - プログラミングソフトウェア 2988065
特長
PROFIBUS
入力8点、24 V DC
SPEEDCON嵌合方式M12接続