SACC-M12FSB-5SC SH - コネクタ
1513596

コネクタ、5-極、シールド対応、ソケット ストレート M12、キーイング: B、スプリング接続方式、ローレット材質: ニッケルメッキ真鍮、ケーブル外径 4 mm ... 8 mm

製品の詳細








特長

高レベル保護でフィールド上の安全使用が可能
スプリング式:高い接触力で衝撃や振動時でもしっかりと接続
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド