SAC-2P-MSB/10,0-910/FSB SCO - バスシステムケーブル
1518151

バスシステムケーブル、PROFIBUS (12 Mbps)、2-極、PUR ハロゲンフリー、赤薄紫RAL 4001相当、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: B、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: B、ケーブル長: 10 m

製品の詳細









互換性のある製品