SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - センサ/アクチュエータケーブル
1518423

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR、黒-灰RAL 7021、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、上 メス ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: A、ケーブル長: 1 m

製品の詳細









互換性のある製品


特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
SPEEDCON嵌合方式で取付け時間を短縮
高性能:大きな接続電線断面積の電源用コネクタとケーブル