IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-62814VDE認証図面
認証ID: 40022553| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 24 A | 0.14 - 2.5 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | |||
EAC Ex
認証ID: KZ 7500525010101950IECEx
認証ID: IECExPTB08.0063U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 24 A | 0.1 - 2.5 | ||
ATEX
認証ID: PTB09ATEX1003U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 24 A | 0.1 - 2.5 | ||