有用な情報
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
産業用AI
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
SHN 5.5 - 工具
SHN 5.5
-
工具
1209855
ソケットレンチ、レンチサイズ5.5 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
カリフォルニア州法のプロポジション65に関する詳細は、メーカーからのお知らせにある「ダウンロード」にてご覧いただけます。
製品特性
製品の種類
ソケットレンチ
タイプ
六角形
製品特性
Kraftformハンドル
2コンポーネントハンドル
六角形滑止めグリップ
六角ねじ頭
接続データ
出力
外形六角
寸法
外形寸法
幅
33 mm
ブレード高さ
70 mm
長さ
185 mm
直径
33 mm
レンチサイズ
5.5 mm
取付け用レンチサイズ
5.5 mm
材料仕様
色
マルチカラー (RAL -)
部材
合金工具鋼
販売用データ
アイテム番号
1209855
梱包単位
10 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH314C
GTIN
4046356178747
1個あたりの重量(梱包を含む)
73.19 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
73.19 g
関税率
82054000
生産国
CZ
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21040206
ECLASS-15.0
21040206
ETIM
ETIM 10.0
EC000174
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
人間工学にもとづいて設計されたハンドルは疲れず滑らない
製品 ヘルプ