TPNS-UK - 仕切り板
TPNS-UK
-
仕切り板
0706647
仕切り板、 奥行き: 70 mm、 幅: 2 mm、 高さ: 80 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
パーティションプレート
寸法
幅
2 mm
高さ
80 mm
奥行き
70 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
UL94難燃性クラス
V2
冷却時絶縁素材
-40 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
125 °C
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 110 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
20 % ... 90 %
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
0706647
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z1X
GTIN
4017918003784
1個あたりの重量(梱包を含む)
12.16 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
11.9 g
関税率
39269097
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.028 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ