EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
認証ID: TAE00004G1cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 175 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 175 A | |||
IECEx
認証ID: IECExSEV13.0003U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 187 A | 2.5 - 70 | ||
ATEX
認証ID: SEV13ATEX0132U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 187 A | 2.5 - 70 | ||