RBO 8-VS 3 - 接続レール
RBO 8-VS 3
-
接続レール
3213182
接続レール、 極数: 3、 色: 銀
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジ
極数
3
材料仕様
色
銀色
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 105 °C (短期間の最大動作温度RTI Elec.)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C ( )
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3213182
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE4Z3X
GTIN
4046356550130
1個あたりの重量(梱包を含む)
29.22 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
29 g
関税率
85389000
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.803 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
標準DINレールに取付けまたは制御ボックスに直接取付け
製品 ヘルプ