CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ C | ||||
1000 V | 420 A | 8 - 600 |
UL 認証
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 420 A | 8 - 600 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 420 A | 8 - 600 | ||
使用グループ E | ||||
1000 V | 420 A | 8 - 600 |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
認証ID: TAE00004G1IECEx
認証ID: IECExSEV13.0003U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 415 A | 10 - 240 |
ATEX
認証ID: SEV13ATEX0132U定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 415 A | 10 - 240 |