CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 420 A | 8 - 600 | ||
UL 認証
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 420 A | 8 - 600 | ||
| C | ||||
| 600 V | 420 A | 8 - 600 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 420 A | 8 - 600 | ||
DNV
認証ID: TAE00004G1IECEx
認証ID: IECExSEV13.0003U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 415 A | 10 - 240 | ||
ATEX
認証ID: SEV13ATEX0132U| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 415 A | 10 - 240 | ||