DNV
認証ID: TAE000037BCSA
認証ID: 158887定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ C | ||||
出力 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
入力 | 1000 V | 100 A |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ F | ||||
出力 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
入力 | 1000 V | 100 A | ||
使用グループ E | ||||
出力 | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
入力 | 1000 V | 100 A |