Axioline Eの安全IP67 I/Oボックスが、Axioline Eシステムに新しく追加されました。
I/Oボックスにより、制御盤の外で安全な入出力を処理して、上位レベルのPROFIsafeコントローラに転送することができます。
そのために、セーフティプロトコルは、フエニックス・コンタクトのIO-Linkマスタ経由で標準ネットワークに伝送され、セーフティコントローラで処理されます。
アクセサリとして入手可能なAXL E ADDRESSPLUG(100053)を使用して機器を簡単にアドレス設定することができます。
AXL E IOL SDI8 SDO4 2A M12 L
-
セーフティモジュール
1185380
Axioline Eセーフティモジュール、2チャネル専用の安全デジタル入力 x 4、1チャネル専用の安全デジタル入力 x 8、安全デジタル+/-スイッチング出力 x 4、IO-Linkインターフェース、保護等級IP65/IP67、PROFIsafeシステム向け
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
cULus Listed
認証ID: E238705Functional Safety
認証ID: 01/205/5820.00/22TUEV RH FS
認証ID: 968/INS 799.01/25互換性のある製品
特長
EN ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
制御盤のない取付けで最小限の設置作業
最大2 Aの安全出力
堅牢設計で長い製品寿命と高いシステム可用性
安全センサおよびアクチュエータをフィールドレベルで直接接続
アドレスプラグで簡単に機器のアドレス指定