SAC-4P-M12FSL/.../...
-
電源ケーブル
1276563
電源ケーブル、4-極、ケーブルタイプ各種、片側フリー、上 メス ストレート M12、キーイング: L、ケーブル長: 自由に入力(0.2~40.0 m)、16 A/63 Vまでの直流電流
製品の詳細
| 製品の種類 | 電源用ケーブル |
| アプリケーション | 電源 |
| 極数 | 4 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| キーイング | L |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジング材質 | PP |
| コンタクト材質 | CuZn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ |
| 定格電圧UN | 63 V DC |
| 標準規格 IN | 12 A (1.5 mm²) |
| 16 A (2.5 mm²) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 100 |
| 接続1 | |
| タイプ | 片側フリー |
| 接続 2 | |
| タイプ | メス ストレート M12 |
| コーディングタイプ | L (電源) |
| 導体の長さ | 自由に入力(0.2~40.0 m) |
| PURハロゲンフリー黒 [PUR] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 132 kg/km |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [PUR] |
| PURハロゲンフリー黒 PUR | |
| 導体構造、電源 | 80x 0.20 mm |
| AWG電源 | 14 |
| 電線断面積 | 4x 2.5 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 2.65 mm ±0.1 mm |
| ケーブル外径 | 7.90 mm ±0.25 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 茶、白、青、黒 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.31 mm |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.70 mm |
| 最大導体抵抗 | ≤ 8 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V AC |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V AC (スパーク試験) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 40 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 79 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 5000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
| 動的負荷容量(ねじれ) | ねじれ: ±180 °/m、 ねじり回数: 500000、 ねじり頻度: 35 サイクル/分 |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
| 難燃性 | UL 758/1581準拠(ケーブル可燃性) |
| UL 758/1581/2556準拠(水平、FT2) | |
| DIN EN 60332-2-2(20 s)に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-404, 168 h準拠100 °C 時 |
| その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性、VDE 0282セクション10に準拠 |
| 低粘着力 | |
| 耐摩耗性 | |
| 耐塩水性 | |
| 使用周囲温度 | -50 °C ... 85 °C (ケーブル、固定設置) |
| -30 °C ... 85 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PURハロゲンフリー黒 [105] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 83 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PURハロゲンフリー黒 [105] |
| PURハロゲンフリー黒 105 | |
| 導体構造、電源 | 44x 0.20 mm |
| AWG電源 | 16 |
| 電線断面積 | 4x 1.5 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 2.2 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 6.75 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PUR |
| 外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PP |
| 単線、色 | 茶、白、青、黒 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.26 mm |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.70 mm |
| 全ツイスト | 4線式、ツイスト |
| 最大導体抵抗 | ≤ 14.1 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V AC |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V AC (スパーク試験) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 34 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 68 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 4000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
| ハロゲンフリー | DIN VDE 0472 part 815に準拠 |
| DIN EN 50267-2-1に準拠 | |
| 難燃性 | UL 758/1581準拠(ケーブル可燃性) |
| UL 758/1581 FT2に準拠 | |
| DIN EN 60332-2-2に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-404, 168 h準拠100 °C 時 |
| UL 758、168 hに準拠、60 °C時 | |
| その他の耐性 | 耐加水分解性および抗菌性、VDE 0282セクション10に準拠 |
| 低粘着力 | |
| 耐摩耗性 | |
| 耐塩水性 | |
| 使用周囲温度 | -50 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -30 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PVC 1.5 mm²黒 [110] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 108 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20233 / 10493 (80°C/300 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PVC 1.5 mm²黒 [110] |
| PVC 1.5 mm²黒 110 | |
| 導体構造、電源 | 78x 0.15 mm |
| AWG電源 | 16 |
| 電線断面積 | 4x 1.5 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 2.35 mm ±0.05 mm |
| ケーブル外径 | 7.55 mm ±0.25 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 茶、白、青、黒 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.25 mm |
| 厚さ、外部シース | およそ 1.30 mm |
| 最大導体抵抗 | ≤ 13 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V AC |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V AC (スパーク試験) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 38 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 76 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 2000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
| 難燃性 | UL 758/1581準拠(ケーブル可燃性) |
| UL 758/1581 FT1準拠 | |
| DIN EN 60332-1-2に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-404, 168 h準拠(60 ℃時) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| PVC黒 [PVC] | |
| 寸法図 |
|
| ケーブル重量 | 168 kg/km |
| UL AWMスタイル | 20233 / 10493 (80°C/300 V) |
| 極数 | 4 |
| シールド用 | なし |
| ケーブルタイプ | PVC黒 [PVC] |
| PVC黒 PVC | |
| 導体構造、電源 | 141x 0.15 mm |
| AWG電源 | 14 |
| 電線断面積 | 4x 2.5 mm² |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 3 mm ±0.1 mm |
| ケーブル外径 | 9.50 mm ±0.3 mm |
| 外部シース素材 | PVC |
| 外部シース、色 | 黒-灰RAL 7021 |
| 導体材質 | ベア銅線 |
| 芯線絶縁材質 | PVC |
| 単線、色 | 茶、白、青、黒 |
| 厚さ、絶縁 | ≥ 0.36 mm |
| 厚さ、外部シース | およそ 0.76 mm |
| 最大導体抵抗 | ≤ 8 Ω/km (20 °C時) |
| 絶縁抵抗 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C時) |
| 定格電圧、ケーブル | ≤ 300 V AC |
| 試験電圧 | ≥ 3000 V AC (スパーク試験) |
| 最小曲げ範囲、固定取付け | 5 x D |
| 最小曲げ半径、可動取付け | 10 x D |
| 最小曲げ半径、固定 | 48 mm |
| 最小曲げ半径、可動 | 95 mm |
| 動的負荷容量(曲げ) | 最大曲げ回数: 2000000、 曲げ半径: 10 x D、 移動距離: 10 m、 移動速度: 3 m/s、 加速度: 10 m/s² |
| 難燃性 | UL 758/1581準拠(ケーブル可燃性) |
| UL 758/1581 FT1準拠 | |
| DIN EN 60332-1-2に準拠 | |
| 耐油性 | DIN EN 60811-404, 168 h準拠(60 ℃時) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
| -20 °C ... 80 °C (ケーブル、可動設置) | |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 |
| IP67 | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -25 °C ... 85 °C (プラグ/ソケット) |
| 標準割当て | M12プラグコネクタ |
| 標準/仕様 | IEC 61076-2-111 |
| アイテム番号 | 1276563 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CCR |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 382.5 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 4.488 kg CO2e |
互換性のある製品
-
PROT M12 MS PWR - ねじプラグ 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - 電線マーキング 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 電線マーキング 0819411
-
US-WMT (23X4) - ケーブルマーカー 0828769
-
WMTW (23X4)R - ケーブルマーカー 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - ホースとケーブルの継手スリーブ 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - 保護ホース 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保護ホース 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - 工具 1200305
-
TSD 04 SAC - トルクドライバ 1208429
-
TSD-M 1,2NM - トルクドライバ 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - ビット用アダプタ 1212600
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
CUTFOX-S VDE - ニッパ 1212207
-
WIREFOX-D 16 - 剥き線工具 1212173
-
WIREFOX-D 40 - 剥き線工具 1212161
-
WIREFOX 10 - 剥き線工具 1212150
特長
100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
特殊Lコーディングで誤挿入防止