ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

SAC-5P-M12MS/ 5,0-PUR SH - センサ/アクチュエータケーブル
1682731

センサ/アクチュエータケーブル、5-極、PUR ハロゲンフリー、黒-灰RAL 7021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: A、上 片側フリー、ケーブル長: 5 m

製品の詳細









互換性のある製品



特長

100 %電気試験済みのプラグインコンポーネントで簡単で安全
信頼性のある信号伝送 - 電磁干渉を受ける環境を360°シールド