AXL F IOL8 2H - 通信モジュール
1027843

Axioline F、IO-Linkマスタ、IO-Linkポート クラスA: 8、接続方式: プッシュイン式、接続テクノロジ: 3線式、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

8台のIO-Link機器の接続
あるいは: 各ポートに1台のデジタルセンサまたはアクチュエータを接続
IO-Link機器を3線式で接続
センサを3線接続
アクチュエータを2/3線接続
マスタ上のパラメータデータストレージ
IO-Link仕様 V1.1.2
入力と出力の代替値の動作をポートごとにパラメータ指定可能
IOL-CONFをサポート(ファームウェアバージョン1.02以降)
デバイス定格プレートを保存