タイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するための、車両用充電コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きAC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)での設置用
IECEE CBスキーム
認証ID: SG PSB-EH-00034A1| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 480 V | 20 A | |||
CHARX connect eco、タイプ 2、AC充電ケーブル、 20 A 常時、 480 V AC、車両用充電コネクタ付き、片側フリーエンド、 ケーブル: 6 m、黒、ストレート、保護キャップ付き、ロゴ用ラベルの空き領域、IEC 62196-2、電気自動車(EV)を交流(AC)で充電
タイプ2車両用充電インレットを介して電気自動車(EV)を交流(AC)で充電するための、車両用充電コネクタおよび片側フリーエンドのケーブル付きAC充電ケーブル、E-Mobility用充電ステーション(EVSE)での設置用
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 480 V | 20 A | |||