PTSPL-6/1-2X2 2,9 VPE500 - プリント基板用端子台
1704834

製品ライン COMBICON Terminals L
断面積 6 mm2
接続方式 Push-inスプリング接続方式
取付けタイプ THRはんだ付け / フローはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 41 A、 定格接続サイズ: 6 mm2、 電位の数: 1、 列の数: 1、 列ごとの極数: 1、 製品ラインアップ: PTSPL 6/..、 ピッチ: 0 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 黒、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.9 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 4、 梱包の種類: ボックス梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

絶縁部なしで機能:SMTはんだ付けプロセスへ組込みが簡単で最適
工具不要のスプリング接続式で、フェルール付き電線およびすずめっき電線を短時間で配線可能
長期的に安定性のある接触力