EV-T2AC-PARK - 充電コネクタホルダ
1624148

CHARX connect、タイプ 2、充電コネクタホルダ、アクセサリ、前面取付け、ハウジング: 黒、充電ステーション(EVSE)の車両用充電コネクタ向け、PHOENIX CONTACTのロゴ、IEC 62196-2

製品の詳細








特長

自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
独自のロゴ使用により、ブランドの個別化が可能