プロセスオートメーション - 持続可能な産業向けのソリューションを構築 革新的な製品、オープンで安全なデジタル化ソリューション、拡張可能なサービスを使用して、持続可能なプロセスを構築しましょう。そのための鍵は、資源を節約する世界、つまりAll Electric Societyを生み出すための、電化、ネットワーク化、オートメーションです。

プロセスオートメーションの視覚化で、上から見たプロセス産業

持続可能なプロセス産業を実現するための鍵は、エネルギー消費を抑えながら効率とアウトプットを向上させることにあります。ここでの決定的要因は、データの透明性を向上させるオープンで安全なデジタル化ソリューションです。

Wilfried Grote - Phoenix Contact, Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
Director Global Industry Management Chemicals and PharmaceuticalsのWilfried Grote

プロセス産業向けの個別ソリューション

プロセス産業の非常に複雑な製造プラントは、極端な状況下でも、より高レベルの安全性、セキュリティ、可用性、信頼性、効率に対する高まる一方の需要についていく必要があります。データを正しく捉え、転送して処理するために重要なこと:製造プラントとそのインフラのデジタル化、監視、および持続可能な近代化のための、オーダーメイドソリューションをご利用下さい。

制御室でプロセスプラントを監視する2人

プロセスプラントの全概要を制御室から把握しましょう。

フィールドからクラウドまでのデジタル化 インテリジェントな監視および観察ソリューションにより、高効率と高システム可用性

人員とシステムの安全性を向上させ、想定外のダウンタイムを回避し、ISO 50001などの環境およびエネルギー効率の要件が満たされるようにします。運転データも、エネルギーレベルも、アラートも、フィールドデータの取得と伝送のための最適なコンセプトを作成し、必要な場所でそのデータを利用できるようにします。非常シャワーや生産現場監視から、製造プラントのデジタルマップの開発まで、さまざまなシステムエリア向けの監視ソリューションの例をご紹介します。

モジュールタイプパッケージ(MTP)によるモジュール式製造

モジュール型オートメーション 最新の要件に迅速かつ柔軟に対応

競争優位な立場を長期的に確保するには、常に市場の状況に柔軟に対応できる必要があります。バリューチェーン全体にわたる効率を向上させるためには、プロセスシステムのモジュール性が多くの付加価値をもたらします。プラントオペレータやモジュールサプライヤーは、エンジニアリング時間の短縮によって顧客の急な要件の通知にも対応できるようになり、市場の可能性を活用できるようになります。今すぐ効率を向上させ、同時にエネルギー消費を削減しましょう。

風力、太陽光、電解プラント

power-to-X業界における電化、ネットワーキング、オートメーション向けのソリューション。

Power-to-X Power-to-Xを使用してAll Electric Societyへ

オープンで安全なデジタル化ソリューションと革新的な製品を使用して、エネルギーと資源の効率的な生産を実現します。当社は、Power-to-Xを中心とするプロセスの自動化、電化、デジタル化をサポートします。

当社のソリューションは、すでに従来のプロセス産業で活用されています。当社の多くのアプリケーションは、水素産業の要件も満たしています。詳細をご覧ください。

バーチャル処理工場
オープンで安全なデジタル化ソリューション
プロセス産業のデジタル化を成功させる方法とは。 「Enhanced Connectivity for Smart Production(スマート製造向けの強化された接続性)」をモットーに、当社のバーチャル処理工場で、工場のデジタルトランスフォーメーションを加速するのに役立つソリューションをご紹介いたします。
プロセスプラントを今すぐ訪問
バーチャル処理工場

テクノロジ

プロセスオートメーションにおけるプラントのオープンで安全なネットワーク化の専門知識。

製品

信頼性の高い製品に基づくプロセスオートメーション向けの個別ソリューション

VIP終端ボードと接続されたシステムケーブルを備えた制御システムキャビネット

豊富な製品ラインナップの中から、すべてのコンポーネントがシームレスに相互作用し、オーダーメイドのソリューションを提供します。

典型的な制御、監視、最適化タスク向けに、接続、通信、オートメーションのテクノロジから開発された、さまざまな製品とソリューションを提供します。これにより、プロセスデータを確実に収集して伝送し、処理することができます。

包括的な製品ラインアップは、現代的な接続テクノロジの端子台システム、さまざまな制御システム用システムケーブル配線、ポンプおよびモータ監視用の電子モータ管理システムを介した電源とUPSシステムからリモートI/Oまで広がります。さらに、フィールドバスおよびイーサネットネットワーク向けのネットワークコンポーネントおよび、無線ソリューションとクラウド接続も提供します。

プロセス産業向けの製品の詳細は、こちらでダウンロードしてください。

注目の産業

各業界には固有の要件があります。業界や国に特化した豊富な経験を持つスペシャリストのネットワークから、秘密厳守のサポートを提供します。

石油・ガス生産設備の前にいる人

石油・ガス向けソリューション

石油・ガスの生産と輸送から精製や処理まで、過酷な状況にも耐えるデジタル化され将来に備えたシステムへの移行を、当社はあらゆる段階でサポートします。当社のデジタル油田ソリューションは、オープン制御プラットフォームに基づき、より迅速で経済的な診断とより効率的な監視を容易にします。

無線装置を持って処理工場の前にいる人

化学製品および製薬産業向けソリューション

当社は、工業団地や製造施設、パッケージユニットアプリケーションにおけるデジタル化の傾向に対処するテクノロジとコンセプトを提供します。オープン制御プラットフォームに基づく新しい観察および監視ソリューションにより、システムの可用性と効率を高めるための新しい方法が可能になります。

紙・パルプ製造

その他のプロセス産業

また、当社のオープンで安全かつ拡張可能なソリューションは、プロセス産業における他のセクターにも転用することができます。例えば、食品・飲料業界、パルプ・紙業界、セメント業界などが含まれます。

プロセス産業における業界全体のノウハウと長年にわたる経験により、ハードウェアとソフトウェアのオープン標準に基づき、お客様のアプリケーションに対応するテクノロジやコンセプトを開発します。

顧客参考事例

当社のプロセス産業のお客様がフエニックス・コンタクトを選ぶ理由についてご覧ください。

プロセスオートメーション用ソリューション
プロセスオートメーション用ソリューション YouTube

Braskem Idesa社のシステムの可用性と安全性の向上

「フエニックス・コンタクトのソリューションは、当社の工場の安全性を高めるのに役立っています」と、メキシコにあるBraskem Idesa社のスーパーバイザー、Enrique de Dios氏は述べています。

プラスチック素材メーカーであるBraskem Idesa社との協業に関する詳細は、動画でご覧いただけます。当社の監視ソリューションにより、製造工場の可用性や競争力を高めることができます。

LinkedInのロゴ

さらなる情報をお求めですか。 今すぐLinkedInで当社をフォロー

最新のニュースとトレンド、興味深い知見、世界中からの刺激的な参照事例など、プロセス産業に関するあらゆる情報をご覧いただけます。スマートテクノロジ、Power-to-Xなどによって確保される、プロセス産業のデジタル化と持続可能な明日への道筋に関する定期的な最新情報をご確認ください。
当社のLinkedInコミュニティにいつでもぜひご参加ください。