機器設計の製品選定 数回クリックするだけで、適切な製品が見つかります:詳細な技術情報、図面、3Dデータは、産業用エレクトロニクスのコンピュータ支援設計に欠かせません。お客様の日常の作業が容易になるデジタルサービスを提供します。

機器設計に取り組む人
画面で製品リストを見るお客様

直観的に分かるフィルタ機能と検索機能

明確に配置された検索機能やフィルタを使用して、製品情報を見つけることができます。そのためには、必要な製品カテゴリを選択して関連する製品リストを開きます。多面的な検索機能でさらに検索を絞り込むことができます。各製品についてすべての技術仕様の概要を示す全体ページがあります。個々の製品比較を作成して、複数の製品をオンラインで比較することもできます。

ウェブ検索の代わりに、Eペーパーで10,000近い製品の概要を入手することもできます。アクセスするには、ウェブサイト上の検索フィールドにウェブコード#1517を入力してください。

データフォーマットのバーチャルアイコンをタップする人

包括的な技術データと図面や3Dモデルなどのダウンロード

アプリケーションに最適な製品を選択したかどうか、早い段階で確認する必要がありますか。当社の60,000製品の詳細ページをご覧ください。技術データ、商用データの他に、アクセサリ、認証、分類などをダウンロードすることができます。次のサービスを活用しましょう。

  • 認証の詳細情報
  • 技術図面
  • コンピュータ支援設計用のSTEP、IGIS、DXFなどのCADファイル形式の3Dモデル
  • eCl@ss、ETIM、UNSPSC(製品シリーズにより異なる)などの分類をはじめとする包括的な技術データ

さらに、各製品に関するすべての情報を記載したデータシートもダウンロードすることができます。これにより開発プロセスのすべての段階の維持がシンプルになります。

コンサルテーション中のフエニックス・コンタクトのスタッフとお客様

現地スタッフによるコンサルティング

55か国にわたる拠点と欧州および世界各国の40の代理店の強力な世界的ネットワークが、常にお客様をサポートします。 製品選択をサポートする、お客様の地域の担当者を検索してください。

機器メーカー様向けの知識


土、植物、そしてフエニックス・コンタクトの製品を持つ2つの手

バイオベース製品

フエニックス・コンタクトは、より良い未来のためのテクノロジとソリューションを開発しています。気候保護と二酸化炭素などの環境排出物は、当社がサステナビリティ戦略を講じる上でまず最初に考慮すべき重要なこととなります。例えば、当社では、初期の製品シリーズをバイオベースのプラスチック製に切り替えています。

Eペーパー
機器メーカー様向けサービス

フエニックス・コンタクトは、お客様の開発プロセス全体を通して、違いを生み出す優れたサービスを提供します。機器設計をシンプルにするデジタルサービスをご紹介します。

Eペーパーを開く
フエニックス・コンタクトのスタッフとお客様がコネクタの3Dモデルを見る