ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

ビルの通信向け接続テクノロジと電子機器用ケース

ビルディングインテリジェンス

データ、信号、電源を効率的に伝送します。

カタログをダウンロード
天井に取り付けられたプロジェクタ

お客様のアプリケーション―当社のソリューション

ルーター、PoEスイッチ、アクセスポイント、ゲートウェイは、ビルの効率的な通信の接続点として機能します。使用する通信プロトコルや伝送媒体に関係なく、これらの通信機器は、データと電源を伝送するために高性能のプリント基板接続を必要とします。フエニックス・コンタクトの包括的なIP20シリーズには、実績のあるプリント基板用端子台・コネクタ、丸型コネクタ、通信用コネクタ、基板対基板コネクタ、および対応する電子機器用ケースが含まれます。高性能インターフェースは厳しい要求を満たし、通信ネットワークの可用性を確保します。

ビルの通信用機器接続のための一般的なアプリケーション:

  • オペレータ端末
  • カメラシステム
  • 組込みシステムおよびRaspberry Piアプリケーション
  • HMI
  • 煙と火災警報
  • ルーター
  • 産業用PC(IPC)
  • コントローラ
  • スイッチ

ビルの通信用機器接続のための一般的なアプリケーション

  • オペレータ端末
  • カメラシステム
  • 組込みシステムおよびRaspberry Piアプリケーション
  • HMI
  • 煙と火災警報
  • ルーター
  • 産業用PC(IPC)
  • コントローラ
  • スイッチ

特長

  • 幅広いアプリケーション:基板対基板、電線対基板、および電線対電線のアプリケーション用ソリューション
  • 柔軟性の高い利用:制御盤とビル設備向け電子機器用ケースおよび接続テクノロジ
  • 適応機能:簡単な設置と継続的な操作の安全性のための多数の接続およびロック技術
  • 均一なコンポーネント設計:単一のソースからの信号、データ、電源用の機器接続およびコネクタ
  • 銅線および光ファイバケーブル用のケーブルおよび機器コネクタの幅広い製品ラインアップ
高帯域幅用の銅線通信用コネクタ

高帯域幅用の銅線通信用コネクタ

情報および通信アプリケーションの高帯域幅向けの銅線通信用コネクタ

スイッチ、アクセスポイント、エクステンダ、またはメディアコンバータは、信号とデータを永続的に処理します。増加するビルのデジタル化に対応するために、より広い帯域幅も必要になります。フエニックス・コンタクトの銅線通信用コネクタにより、最大10 Gbpsの速度で安全かつ信頼性の高いデータ伝送が可能になります。

  • RJ45、USB、D-SUBなどの標準化されたピンコネクタのパターン
  • IDC式、ピアス式、スプリング式接続などの高速接続による簡単な現場での組立て
  • 屋内および屋外用ソリューション
  • 物理的、機械的、および電気的影響に対する信頼性の高い保護コンセプト
SPE用の機器およびケーブルコネクタ

SPE用の機器およびケーブルコネクタ

SPE用のケーブルおよび機器コネクタ

シングルペアイーサネット(SPE)向けの標準化されたケーブルと機器コネクタは、センサとアクチュエータが限られたスペースに配置されており、保守が容易でなければならない場合に特に真価を発揮します。SPEは、オフィス環境を含め、コンパクトで効率的なインターフェースに最適なソリューションです。ビル内のデータケーブル接続用通信プロトコルは、SPEを使用することによりコントローラとセンサ間の最後の数メートルにも適用できます。したがって、アプリケーション固有の最適化されたケーブル配線は、機器からクラウドへのこれからのネットワーキングの基礎となります。すべての階層において、一貫してインテリジェントで拡張可能なアプリケーションネットワーキングを実現します。

コンパクトなM8~M12の丸型コネクタ

電源・通信・信号の一貫した伝送用のコンパクトなM8~M12丸型コネクタ。

コントローラ、ルーター、またはオペレータ端末用のコンパクトなM8~M12の丸型コネクタ

インバータ、コントローラ、カメラなどは、PCまたはHMIへの安全なデータ伝送のために、保護等級IP65/IP67のインターフェースをよく必要とします。サイズM8~M12の丸型コネクタは、標準化され、コンパクトで、機能接続の互換性があり、要求の厳しい環境でも信頼性があります。センサおよびアクチュエータのイーサネットベースの通信も、新しいアプリケーション分野を切り開いています。コーディングの幅広いオプションにより、信号、データ、電源伝送のための均一で一貫したソリューションが可能になります。

  • 最大17極での信号伝送用
  • 最大10 Gbpsのデータ伝送速度用
  • 最大16 A / 630 Vの電源用
  • 通信・電源用ハイブリッドコネクタ
機器内のプリント基板接続用、基板対基板コネクタ

機器内のプリント基板接続用、堅牢な基板対基板コネクタ

機器内のプリント基板接続用、堅牢な基板対基板コネクタ

産業用電子機器のコンポーネントは、ますますコンパクトになっています。同時に、これらのコンポーネントは、幅広い機能とより高いパフォーマンスも提供します。機器内の複数のプリント基板を接続するための基板対基板コネクタは、これらの機器タイプの基礎です。これらは、組込みシステム、コントローラ、HMIなどのビルテクノロジにおける分散型およびモジュール式アプリケーションに特に適しています。

  • コンパクトな0.8 mmおよび1.27 mmピッチ
  • シールド付きおよびシールドなしのバージョン
  • 最大データ伝送速度16 Gbps
  • 異なるプリント基板方向に対応した水平および垂直バージョン
  • スタッキング高さ6 mm~12 mm用
プリント基板用端子台・コネクタ

プリント基板用端子台・コネクタ

通信機器用のコンパクトなプリント基板用端子台・コネクタ

通信機器はますます高性能になると同時に、より小型で耐久性が向上しています。機器接続も適切にコンパクトである必要があります。さらに、専門家でなくても直感的に分かる操作により、屋外環境でもすばやく信頼性の高い接続が確保されます。フエニックス・コンタクトのプリント基板用端子台・コネクタには、トランシーバ、スイッチ、ディスプレイ機器などのビルオートメーションにおける通信機器に対応する非常に便利な操作、信頼性、コンパクトなサイズが兼ね備えられています。

  • プリント基板用コネクタ・端子台
  • 2.5 mm~5.08 mmのコンパクトなピッチ
  • 接続電線サイズ0.14 mm²~2.5 mm²に対応
  • ねじ接続方式またはスプリング接続方式のバージョン
コンパクトなプリント基板用コネクタPTSシリーズ

コンパクトなプリント基板用コネクタPTSシリーズ

コンパクトなプリント基板用コネクタPTSシリーズ

コンパクトなプリント基板用コネクタとピンヘッダーは、ディスプレイとスピーカーを備えたディスプレイ機器をケーブル接続するための費用対効果が高く使いやすい方法です。コネクタは、ケース本体下部パーツに簡単に取り付けられます。ケース本体上部パーツのピンヘッダーはプリント基板との接続に使用します。

  • 5.0 mmピッチのコンパクトなコネクタ
  • 最大2.5 mm²の接続電線サイズ用
  • 最大10 A / 400 V (IEC)の電源用
  • 2ピースの電子機器用ケースで使用する標準のスナップイン形状
電子機器用ケースBCシリーズ

電子機器用ケースBCシリーズ

電子機器用ケースBCシリーズ

ビルの通信用のDINレール取付けケースBCシリーズは、プリント基板用接続を柔軟に選択することができます。このケースは、分電盤内の機器や、シンプルな非安全関連のPLCタスクを含むRaspberry Piアプリケーションに最適です。スマートメーター、エネルギー計測ユニット、またはDIN 43880に準拠した分電盤用ビル制御により、アプリケーションの範囲が広がります。規格に準拠したサイズとさまざまな幅があることで、煙や火災警報器の信号処理、エネルギー計測ユニット、シンプルな照明制御など、多くのアプリケーションが可能になります。

  • 幅は17.8 mm~161.6 mmの6種類、上部パーツと下部パーツの幅広いバリエーションを提供
  • 機能的なヒンジ式透明カバーまたははめ込み式カバー
  • シリアルおよびパラレルのモジュール通信用のオプションのDINレールバスコネクタ
  • DIN 43880に準拠
  • プリント基板は3方向に設置することができ、柔軟な機器設計が可能です。
組込みシステム用電子機器用ケースUCSシリーズ

組込みシステム用電子機器用ケースUCSシリーズ

組込みシステム用電子機器用ケースUCSシリーズ

専用のオートメーションタスクは、組込みシステム、HMI、またはコントローラによっても処理が可能です。24時間年中無休で稼働し、スマートビルディングの数多くの機能領域でのオートメーションに不可欠です。組込みシステムは、監視、制御、調整機能を処理するだけでなく、データおよび信号処理も行います。ユニバーサル電子機器用ケースUCSシリーズは、屋内などのモバイルアプリケーションまたは永続的にインストールされるアプリケーションに最適なパッケージを提供します(例:ハブとして、またはアクセス認証用)。それらはDINレールを介して制御盤でも使用可能です。このケースは、組込みシステムのコアやシングルボードコンピュータRaspberry Piを保護し、ケース内のモジュール式電子機器のアプリケーション固有の配置を可能にします。

  • 奥行きは47 mmと67 mmの2種類で、設置高さは87 mm~237 mmの5種類
  • コーナーガード、スタッキングアダプタ、DINレールアダプタ、壁面取付けアダプタなどの幅広いアクセサリ
  • 固定またはフレキシブルなプリント基板の取付け
  • サイドパネルへRJ45、M12、D-SUBのようなインターフェース用の標準化されたカットアウトを加工可能
電子機器用ケースECSシリーズ

電子機器用ケースECSシリーズ

堅牢な耐候性電子機器用ケースECSシリーズ

屋外設備の照明、カメラシステム、アンテナマストなどは、変化する環境の影響にさらされます。堅牢な耐候性ケースECSシリーズは、実装済みプリント基板やその他の電子部品を、塵、埃、水から確実に保護します。保護等級IP65~IP69のケースは、-40°C~+100°Cの広い温度範囲にも適しています。壁や支柱に取り付けることができます。

  • さまざまな厚さのプリント基板を取り付けるための柔軟なケースデザイン
  • 丸型コネクタ、データコネクタ、角型コネクタ用にすぐに使えるカバー
  • 保護等級IP69まで(EN 60529)
  • UL 50/50E準拠でケース認証
  • 圧力を均等化し、ケース内の結露を防止するGore®メンブレン