製造を完全に保護―内部からも外部からも 安全にネットワーク化された製造―システムへの、場所に依存せず安全なアクセス
ネットワーク機器の数の増加により、製造システム内の接続数も増加します。デジタルファクトリー内のデジタル化とネットワーク化が進むにつれて、またメンテナンスサービスなどのサードパーティ企業によっても、サイバー攻撃のリスクが高まります。あらゆるセキュリティ関連の項目に関してサードパーティによる場所に依存しないアクセスの要件を満たすため、「安全にネットワーク化された製造」を提供します。
- 潜在的な危険を最小化するために製造をゾーンに分割するためのソリューション。
- 時間を大幅に節約できる、安全なコンセプトを実装するためのスマートで迅速なアプローチ。
- 拠点を安全にネットワーク化し、サードパーティ企業に制御されたアクセスを提供できるようにするための、国際セキュリティクラウドVPNサービス。
OTおよびITをハッカー攻撃から保護
世界中の製造業界は、IIoTとインダストリー4.0のすべての機能で、製造施設をネットワーク化およびデジタル化する課題に取り組んでいます。これにより競争優位性を維持して、生産性を向上させることができ、持続可能な製造プロセスにつながります。ネットワーク内のネットワーク機器の相互接続に加えて、世界中に広がる拠点に接続する場合もあります。サードパーティ企業による場所に依存しないアクセスも規制され、安全性を確保することができます。
しかし、不正アクセスとマルウェアの侵入により、デジタルファクトリーへのサイバー攻撃の脅威は高まっています。このため次のような課題があります。
- 内外からの攻撃に対して全体的に保護することで専門知識とプロセスを保護。
- セキュリティコンセプトを使いやすく管理しやすいものにしながら、保護措置を維持。
- 適用される国内および国際ICS法および規格への準拠。
mGuard 1100とmGuard 3000
インテリジェントな製品とソリューションによる全体的保護
フエニックス・コンタクトの産業用サイバーセキュリティの製品ラインアップは、あらゆるICSポリシーの課題に対応するためのさまざまな方法を提供します。さらに、製造ネットワークへの柔軟でターゲットを絞った外部アクセスを可能にし、制御することができます。
mGuardセキュリティルーター
mGuard製品シリーズにより、包括的な保護、インテリジェントなルーティング、制御されたVPN(リモート)接続を提供しています。セキュリティルーターは迅速かつ簡単に組み込むことができます。
Data Security Box
Data Security Box
フエニックス・コンタクトは、すぐに使えるData Security Boxで、さまざまなICS機能や課題に対応できるコンパクトな制御盤ソリューションを提供しています。ゾーニングや安全なリモートアクセスに加え、インテリジェントファイアウォールも迅速かつ簡単にインストールすることができます。モジュール型の設計により、製造ネットワークに簡単にカスタマイズできるため、あらゆるアプリケーションに適用可能です。
Data Security Boxがお客様のプランでどのようにサポートできるかを、一緒に発見しましょう。
最近の傾向から、金銭的な利害が攻撃の主要な動機となってきていることが分かります。犯罪者は企業データを暗号化して身代金を要求したり、盗んだ専門知識を第三者に販売したりします。
常に安全かつ確実にデジタル化
「安全にネットワーク化された製造」ソリューションにより、次のものを提供します。
- 製造システムの最新の保護用のインテリジェントな製品とソリューションで構成される、調整された製品ラインアップ。
- 既存の製造システムを効果的に保護するスマートな方法。
- 経済的な観点から、適用されるICS法と規格に準拠するために必要な専門知識。