-
セーフティプラニング
検証と確認を含む、システムの機能安全(FS)達成に必要な活動の計画。 -
リスク評価
すべてのリスクの体系的特定と評価、および適切なリスク削減のために取るべき措置の確立。 -
保護レイヤの割当て
計画した措置を個別の保護レベルに割り当て、安全機能の必要なSILを確立。 -
機能安全管理
安全工程の制御とリソース計画のための管理システムの確立。 -
機能安全の評価
安全計画と機能安全管理が正しく適用されたかどうかを繰り返し評価。
安全なプロセスプラントと機械の計画、セットアップ、運用では、最新の指令と法律が、従うべき枠組みを提供します。これらの規格は、従うべき最低限の最新テクノロジを反映しています。__IEC 61511__規格シリーズは、プロセス産業におけるシステムの機能安全の適用を規定しています。
システムの計画者、メーカー、運用者は、機能安全を実装するシステム統合部門と同じように、実装に責任を負います。要件の改定には、検証文書、プロセス、従業員トレーニングを定期的に調整することが必要です。サブユニットを変更して既存のシステムに統合には、継続的なチェックが必要です。
アプリケーション
プロセス産業では、人員、設備、環境に対するさまざまな潜在的危険を取り扱います。リスクを最小化するため、運用と規制機能はプロセス制御エンジニアリングシーケンスを維持します。システムは組込みの安全テクノロジシステムで保護されます。
緊急シャットダウン(ESD) 危険があれば安全停止
プロセスプラントで緊急事態が発生した場合、人員と環境を保護することが最も優先されます。危険を最小化するために、とりわけ影響されるシステムを直ちにシャットダウンする必要があります。この場合、緊急シャットダウンシステム(ESD)が介入します。
フエニックス・コンタクトの安全カップリングリレーは、非常時に影響を受けるアプリケーションを安全にオフにします。
火災とガス 早期段階の警告システムのスイッチ
緊急シャットダウンシステムに加えて、プロセス産業には火災およびガスシステムが必要です。火災が発生したり爆発性のガスが漏れた場合、危険を早期に警告する必要があります。
フエニックス・コンタクトの安全カップリングリレーは、非常時にサイレント警告灯を安全にオンにします。
製品
プロセス産業における機能安全アプリケーション向けに、フエニックス・コンタクトは安全カップリングリレーから安全コントローラまで、幅広いSIL認定製品を提供します。
規格と指令 プロセス産業における保護機能の設計の要件
プロセス産業におけるシステムの安全な運用のための基本的要件に関しては、機能安全に対する特殊な設計ガイドラインがあります。PCE安全機器の国際的に整合する手順は、IEC 61511に規定されています。この手順のほとんどは、機能安全管理と合わせた安全工程です。手順の各段階は、高度に相互依存しており、安全機器のライフサイクル全体にわたるすべての要件に留意することが可能になっています。
安全工程 計画、システム統合、運用に関する情報
-
安全要件の仕様
安全機能を含む安全システムの要件の仕様: -
妥当性確認計画
指定された安全機能をチェックするために必要な活動の計画 -
セーフティシステムの設計と計画
安全要件と安全機能の実装、安全度の検証の詳細な計画 -
組立てと起動
安全システムの設置と試運転 -
検証
妥当性確認計画に基づく機能試験の実装と、リスク評価に準拠する適切なリスク軽減のエビデンスの提供。
-
運用と変更
運用中およびシステム変更の際の機能安全の維持 -
デコミッショニング
不要になった安全機能の無効化と完全な取外し