フエニックス・コンタクト社の「SafetyBridge Technology」が日本製PLCキーエンス社「KV-8000/7000シリーズ」に初対応

2019-07-26
フエニックス・コンタクト社の「SafetyBridge Technology」が日本製PLCキーエンス社「KV-8000/7000シリーズ」に初対応

本製品はさまざまな産業用ネットワークに対応する点が特徴です。

今回キーエンス社のコントローラに適用することができることになり、一般PLCでネットワークセーフティを実現できる選択肢が増えました。人手不足に伴い省人化を推進する工場現場のAMR(自律移動ロボット)などの機能安全対策にも最適です。製造業をはじめ様々な業界で、低コストでスマートな安全ソリューションを提供します。

■SafetyBridge Technologyの特長:

  • Black Channel 通信により、安全PLCと安全ネットワーク不要
  • 一般PLCと産業ネットワークでネットワークセーフティの実現が可能
  • 同じネットワークに一般入力 / 出力と安全入力 / 出力を混在することが可能
  • 安全規格 IEC 61508 SIL 3, IEC 62061 SIL CL 3, EN ISO 13849-1 Cat. 4 / PL e まで可能
  • 無償のプログラミングツールソフト SAFECONF によりドラッグ&ドロップの簡単操作で安全回路が構築可能
  • Bluetooth および Wi-Fi でワイヤレスセーフティが可能 (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP)
  • 対応PLC:KEYENCE KV-8000/7000 シリーズ、SIEMENS S7、Rockwell RS Logix、など

■対応製品・型式:

  • AXL F LPSDO8/3 1F (2702171)
  • AXL F SSDI8/4 1F (2702263)
  • AXL F SSDO8/3 1F (2702264)

■製品詳細URL:http://www.phoenixcontact.co.jp/sbt

報道関係者お問い合わせ先
Phoenix Contact logo
フエニックス・コンタクト株式会社  | ニュースお問い合わせ窓口