基板取付用RJ45ジャックの新シリーズ「CUC-SP/-MP」を発売

2020-06-30
RJ45_linup

また、既に発売中の基板取付用RJ45ジャックシリーズである「CUC-IND」シリーズは、耐振動性、耐衝撃性に優れた特徴を持っており、産業分野の非常に過酷な条件下においてもその性能を発揮致します。
(※CUC-INDシリーズの製品ページは、ページ右手よりアクセスできます)

【特長】
CUC-SP、CUC-MPシリーズジャック
■10 Gbpsの高速伝送
■マルチポートをラインアップ
■SMDタイプ有り
■使用周囲温度 -40℃~85℃

CUC-INDシリーズジャック
■CUC-INDプラグとの組み合わせで高耐振動・衝撃性
■最高使用周囲温度 105℃(-40℃~105℃)
■10 Gbpsの高速伝送
■LED付きは緑・黄のBI-Color

多彩なデザインとラインアップでお客様のさまざまな用途に対応致します。

報道関係者お問い合わせ先
Phoenix Contact logo
フエニックス・コンタクト株式会社  | ニュースお問い合わせ窓口