Grazie a una vasta gamma di connettori per la trasmissione dei dati hai sempre il collegamento adatto. Ed è molto semplice: perché da Phoenix Contact trovi tutte le interfacce dei dispositivi da un'unica fonte. Con la nostra varietà di strutture, codifiche e assegnazioni poli, abbiamo la tua soluzione universale per il cablaggio in rame o in fibra ottica.
Connettori dati
Il mondo sta diventando sempre più interconnesso. Questo significa anche più interfacce sul dispositivo. Phoenix Contact offre un'ampia gamma di connettori dati da RJ45 a USB, HDMI e D-SUB, fino alla connessione coassiale e in fibra ottica oltre che SPE. La consulenza di esperti e i servizi eccellenti per la connessione di dispositivi completano l'offerta: la base perfetta per il collegamento in rete dei dispositivi intelligenti.
Connettore dati, PROFIBUS DP (12 MBit/s), 2-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: B, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 4 mm ... 8 mm
Connettore D-SUB, 9 poli, femmina, con due ingressi cavi a 35°, per sistemi bus: CAN, SUCONET K1, K2 (MOELLER), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), piedinatura: 2, 3, 4, 5, 7, 9 per ogni due morsetti a vite
Connettore RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione a perforazione di isolante, sezione di connessione: AWG 23- 22, uscita cavo: diritto, colore: verde, Ethernet/PROFINET
Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, Saldatura a onde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
Connettore D-SUB, connettore femmina a 9 poli, due uscite cavo a 35° su una fila di morsetti, sistema bus: CAN, CANopen®, SafetyBus-P fino a 1 MBit/s, resistenza di terminazione attivabile tramite interruttore a scorrimento, piedinatura: 2, 3, 7; morsetti a vite
Passaparete, PROFINET, 4-poli, schermata, Femmina diritto M12, codifica: D, Montaggio anteriore, M20 x 1,5, Connessione a molla Push-Lock, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, Dado piatto accluso
I vantaggi
- Massima flessibilità garantita da tantissimi modelli
- Semplicità di montaggio grazie alla tecnologia di connessione senza utensili
- Ampia gamma di applicazioni grazie al supporto dei sistemi bus comuni
- Elevata sicurezza anche in ambienti industriali grazie a sistemi di connettori standardizzati
Whitepaper sulla fibra ottica
Trasmissione sicura e affidabile di dati ad alta velocità tramite fibra ottica: questa tecnologia trasmette i dati sotto forma di luce su lunghe distanze. Leggi il nostro whitepaper per scoprire i vantaggi che ne derivano. Scopri i diversi tipi di cavi e fibre e quali applicazioni sono adatte a questa tecnologia.
Connettori e cavi per segnali, dati e potenza
Configuratore per cavi e fili
Configura il collegamento dei cavi per la trasmissione di segnali, dati e potenza in ambienti IP6x o per applicazioni all'interno del quadro elettrico. Le lunghezze e le estremità dei cavi liberamente selezionabili consentono di realizzare soluzioni di cablaggio personalizzate.
Nuovi prodotti
Guida prodotti Ricevi una panoramica sulla nostra ampia gamma di prodotti
Ottieni rapidamente informazioni chiare sui morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie per l'elettronica per la connessione di dispositivi. La guida prodotti ti supporta dividendo l'assortimento nei diversi gruppi di prodotti.
Connettori dati per una comunicazione affidabile
Scopri la varietà della nostra gamma di connettori dati. Grazie a soluzioni di connessione versatili e adattabili per la trasmissione di dati, potrai pianificare e implementare le tue applicazioni in modo flessibile. Servizi eccellenti per la connessione di dispositivi completano l‘offerta.
GameChangers per la connessione di dispositivi
Più che prestazioni al top, un gioco completamente nuovo: i nostri GameChangers porteranno a risultati straordinari anche le tue applicazioni.
Prodotti a base biologica
Phoenix Contact sviluppa tecnologie e soluzioni per un futuro migliore. La protezione del clima e le emissioni ambientali come quelle di CO₂ sono aspetti centrali della nostra strategia di sostenibilità. Ad esempio, stiamo convertendo i primi prodotti alla bioplastica.
Scoprite la nostra gamma di connettori dati
Connettori dati in rame
Connettori dati in rame
I complessi processi di automazione richiedono elevate quantità di dati a velocità di trasmissione sempre maggiori. Approfitta dei potenti connettori e cavi confezionabili sul campo.
- Velocità di trasmissione fino a 10 GBit/s
- Innovativo cablaggio ibrido
- Soluzioni per IP20, IP65/67 e IP69K
- Con connessione a molla, Pierce o IDC
Connessioni sicure per Ethernet e PROFINET grazie ai connettori RJ45
I connettori RJ45 consentono connessioni sicure per Ethernet e PROFINET grazie alle loro molle di pressione in acciaio inossidabile e una variante IP67 in custodia Push-Pull.
Connettori per Single Pair Ethernet
Ethernet accessibile fino all'ultimo metro grazie ai connettori M8 e IP20 della serie ONEPAIR per Single Pair Ethernet
Cablaggio dati basato su fibra ottica
Connettori dati in fibra ottica
Elevate velocità di trasmissione, minima attenuazione, resistenza ai disturbi elettromagnetici: i cavi in fibra ottica appartengono ai moderni mezzi di trasmissione per impianti industriali e applicazioni di infrastruttura. Indipendentemente dal tipo di fibra o interfaccia, nella nostra ampia gamma di prodotti potrai scegliere la tecnologia di connessione adatta alle tue esigenze.
- Soluzioni per IP20/IP65/67
- Connettori in fibra ottica con i pin d'inserimento ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA o M12
- Tipi di fibra POF, PCF e GOF (multimodale e monomodale)
- Varianti con lucidatura PC e APC
- Connettori dati a fibra ottica della serie M17 MPO per la trasmissione dati in tempo reale in reti elettriche intelligenti
- Utensili adatti a ogni tipo di fibra
Trasmissione dati ad alta velocità con FDX 20
Le scatole di giunzione della serie FDX 20 per guide DIN combinano un design compatto e connessioni in fibra ottica affidabili per un funzionamento sempre impeccabile.
Ecco perché siamo il partner giusto
Il numero di collegamenti tra macchine, parti di macchine e utenti è in aumento. Questo significa che il volume di dati cresce, mentre lo spazio a disposizione rimane lo stesso. Con l'esperienza nella consulenza di Phoenix Contact, troverai la soluzione giusta per l'interfaccia del tuo dispositivo: i nostri esperti di comunicazione dati troveranno soluzioni intelligenti per la tua applicazione.
Assistenza completa nel processo di progettazione: ti sosteniamo nello sviluppo del dispositivo, per esempio con una rapida preconfigurazione e dati 2D/3D per il tuo software CAD. Inclusi nel pacchetto di supporto: un sample service gratuito e una logistica affidabile con disponibilità in tutto il mondo grazie all'ordine online.
I connettori di alta qualità di Phoenix Contact sono pensati per una comunicazione affidabile e a lungo termine dei dispositivi. Grazie alla nostra vasta esperienza nella tecnologia di connessione, puoi approfittare di soluzioni innovative e di una ampia disponibilità di prodotti. I test di laboratorio che vanno oltre lo standard e le approvazioni internazionali confermano la qualità dei nostri prodotti.
Canale di assistenza tecnica su YouTube
I video tutorial sui nostri connettori dati ti forniranno informazioni inedite riguardanti l'utilizzo e il montaggio del tuo prodotto.