CUC-IB8G-J1ST-AT/R4T-PL1
-
Connettori per circuiti stampati RJ45
1664031
Connettori per circuiti stampati RJ45, numero poli: 8, 2 x LED (verde, giallo), 1 Gbit/s, THT a onde, grado di protezione: IP20, Tray
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Processo di progettazione personalizzata di Ethernet semplificato grazie al filtraggio integrato
Riduzione della complessità dei circuiti stampati e minimizzazione dei rischi EMC
Lavorazione automatizzata grazie alla saldatura reflow
Variante ottima per qualsiasi applicazione grazie alla grande varietà di prodotti
Predisposto per le applicazioni più impegnative grazie al design industriale