SUBCON-PLUS-CAN - Connettori bus D-SUB
2744694

Connettore D-SUB, connettore femmina a 9 poli, due uscite cavo a 35° su una fila di morsetti, sistema bus: CAN, CANopen®, SafetyBus-P fino a 1 MBit/s, resistenza di terminazione attivabile tramite interruttore a scorrimento, piedinatura: 2, 3, 7; morsetti a vite

Dettagli prodotto









I vantaggi

Morsetti separati per cavi bus
Velocità di trasmissione elevata
Messa in servizio per segmenti
Ingresso cavi flessibile a scelta
Confezionamento in condizioni di campo
Elevata sicurezza EMC
Adatto per cavo bus secondo CiA Draft Recommendation 303-1 con diametro esterno da 8 mm
Resistenza terminale inseribile
Variazione dell'orientamento D-SUB mediante blocchetto di connessione girevole