SUBCON-PLUS-CAN/PG - Connettori bus D-SUB
2708119

Connettore D-SUB, presa a 9 poli, uscita cavo a 35°, sistema bus: CAN, CANopen®, SafetyBus-P fino a 1 MBit/s, con connettore femmina D-SUB PG per il collegamento di un dispositivo di programmazione, resistenza di terminazione attivabile tramite interruttore a scorrimento, piedinatura: 2, 3, 7, 9; morsetti a vite

Dettagli prodotto









I vantaggi

Morsetti separati per cavi bus
Messa in servizio per segmenti
Elevata sicurezza EMC
Confezionamento in condizioni di campo
Ingresso cavi flessibile a scelta
Velocità di trasmissione elevata
Adatto per cavo bus secondo CiA Draft Recommendation 303-1 con diametro esterno da 8 mm
Resistenza terminale inseribile
Variazione dell'orientamento D-SUB mediante blocchetto di connessione girevole