Connettore D-SUB, a 15 poli, spina, un'uscita cavo a 35°, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3,...,14, 15 su morsetto a vite
Connettori D-Sub
Connettore D-SUB, a 9 poli, spina, un'uscita cavo a 35°, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 su morsetto a vite
Connettore D-SUB, connettore femmina a 9 poli, un'uscita cavo a 35°, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 su morsetto a vite
Connettore D-SUB, 9 poli, maschio, con due ingressi cavi a 35°, per sistemi bus: per accoppiatori bus Inline Modbus RTU/ASCII, resistenza terminale inseribile mediante interruttore a scorrimento, piedinatura: 3, 5, 6, 8; morsetti a vite
Connettore D-SUB, connettore femmina a 15 poli, un'uscita cavo a 35°, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3, …, 14, 15 su morsetto a vite
Connettore D-SUB, a 25 poli, spina, un'uscita cavo a 35°, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3, …, 24, 25 su morsetto a vite
Connettore D-SUB, connettore femmina a 9 poli, due uscite cavo a 35° su due file di morsetti, sistema bus: CAN, CANopen®, SafetyBus-P fino a 1 MBit/s, resistenza di terminazione attivabile tramite interruttore a scorrimento, piedinatura: 2, 3, 7, 9; morsetti a vite
Connettore D-SUB, 9 poli, maschio, versione assiale con due ingressi cavi, tipo universale per tutti i sistemi, piedinatura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 su morsetto a vite
Connettore D-SUB, a 9 poli, spina, uscita cavo a 35°, sistema bus: PROFIBUS DP fino a 12 MBit/s, resistenza di terminazione inseribile tramite interruttore a scorrimento, piedinatura: 3, 5, 6, 8; morsetti a vite
Connettore D-SUB, 9 poli, spina, uscita cavo a 90°, sistema bus: PROFIBUS DP fino a 12 MBit/s, resistenza di terminazione attivabile tramite interruttore a scorrimento, piedinatura: 3, 5, 6, 8; collegamento morsetti IDC