La nuova serie D-SUB SUBCON-PLUS-PROFIB/... è appositamente concepita per l'impiego in sistemi PROFIBUS fino a 12 MBit/s e in condizioni di campo consente il facile e rapido collegamento del cavo bus in ingresso e in uscita. La resistenza terminale è già integrata in tutte le versioni e può essere inserita dall'esterno tramite un interruttore scorrevole. Al contempo il segmento del sistema bus in uscita può essere disinserito. Ciò facilita la messa in servizio per segmenti ed impedisce terminazioni errate.
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC
-
Connettori bus D-SUB
2313672
N. ELDAS®:
966788099
N. ELDAS®:
966788099
Connettore D-SUB, 9 poli, spina, uscita cavo a 90°, sistema bus: PROFIBUS DP fino a 12 MBit/s, resistenza di terminazione attivabile tramite interruttore a scorrimento, piedinatura: 3, 5, 6, 8; collegamento morsetti IDC
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E238705CSA
ID omologazione: 2437602UL Recognized
ID omologazione: E238705cUL Recognized
ID omologazione: E238705CSA
ID omologazione: 2437602Prodotti compatibili
I vantaggi
Adatto per tutti i comuni cavi PROFIBUS Fast Connect e cavi bus RS-485