La nuova serie D-SUB SUBCON-PLUS-PROFIB/... è appositamente concepita per l'impiego in sistemi PROFIBUS fino a 12 MBit/s e in condizioni di campo consente il facile e rapido collegamento del cavo bus in ingresso e in uscita. La resistenza terminale è già integrata in tutte le versioni e può essere inserita dall'esterno tramite un interruttore scorrevole. Al contempo il segmento del sistema bus in uscita può essere disinserito. Ciò facilita la messa in servizio per segmenti ed impedisce terminazioni errate. Una peculiarità della versione dei connettori angolati a 35° è la versatilità dell'unità di collegamento interna che consente di stabilire in loco se il cavo può essere introdotto da destra o da sinistra.
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2
-
Connettori bus D-SUB
2708245
Connettore D-SUB, a 9 poli, spina, uscita cavo a 35°, sistema bus: PROFIBUS DP fino a 12 MBit/s con connettore femmina PG-D-SUB per il collegamento di un dispositivo di programmazione, resistenza di terminazione attivabile tramite interruttore a scorrimento, piedinatura: 3, 5, 6, 8; morsetti a vite
Dettagli prodotto
cULus Recognized
ID omologazione: E238705Prodotti compatibili
I vantaggi
Resistenza terminale inseribile
Connessione a vite
Uscita cavo 35°
Variazione dell'orientamento D-SUB mediante blocchetto di connessione girevole
Custodia in metallo per un'elevata immunità ai disturbi con la massima velocità di trasmissione
Resistenza alle vibrazioni e agli urti secondo EN 50155
Adatto per tutti i comuni cavi PROFIBUS Fast Connect e cavi bus RS-485