Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Captazione dell'acqua per l'approvvigionamento di acqua potabile Scopri le soluzioni di monitoraggio e controllo per la gestione predittiva ed efficiente dei sistemi di pozzi.

Intervento di servizio campo di pozzi

Sfida


Pozzi per l'estrazione delle acque freatiche

Garantire un approvvigionamento idrico sostenibile

Un approvvigionamento idrico a prova di futuro è concepibile solo con una captazione dell'acqua consapevole e sostenibile. A causa della crescente pressione sulle nostre risorse idriche naturali, questa è un'altra sfida professionale e tecnologica nella captazione dell'acqua.

A seconda della qualità delle acque freatiche o superficiali, vi sono diversi processi di trattamento per l'approvvigionamento di acqua potabile. Anche le dimensioni di un impianto o di una rete influiscono sulla scelta delle tecnologie da utilizzare.

Soluzione


Due tecnici lavorano alla tecnologia di automazione per la captazione dell'acqua
Sala di controllo in un impianto di trattamento delle acque
App Icons Efficiente gestione dei sistemi di pozzi tramite cloud
Due tecnici lavorano alla tecnologia di automazione per la captazione dell'acqua

L'installazione e la modernizzazione degli impianti di trasporto per l'estrazione delle acque freatiche rappresenta spesso una sfida tecnica dal punto di vista delle tecnologie di automazione. La manutenzione preventiva è resa possibile dal monitoraggio permanente degli impianti e dei gruppi motore mediante la moderna tecnologia dei sensori. I segnali di usura vengono rilevati per tempo, evitando così ulteriori danni e guasti.

La manutenzione predittiva e l'uso di una tecnologia di telecontrollo sicura sono essenziali per i pozzi di acqua sotterranea decentralizzati. In tal modo hai la possibilità di monitorare lo stato di pompe e motori in qualunque momento e ovunque ti trovi.

Phoenix Contact offre soluzioni preconfigurate e configurabili in grado di svolgere tutte le necessarie attività di controllo e regolazione dei pozzi.

Vai alla soluzione per l'automazione dei pozzi
Sala di controllo in un impianto di trattamento delle acque

Le soluzioni per quadri elettrici svolgono attività di controllo e regolazione dei macchinari decentrati. Tra queste attività figurano l'accensione controllata dei dispositivi e la registrazione dei valori di misurazione. I messaggi importanti vengono inviati al sistema di controllo di livello superiore attraverso un comune protocollo di telecontrollo (IEC 60870-5-104, DNP3, OPC UA), nonché al personale operativo tramite SMS.

App Icons Efficiente gestione dei sistemi di pozzi tramite cloud

I sistemi di pozzi funzionano in modo intelligente ed efficiente sotto il profilo delle risorse grazie all'adozione di processi trasparenti combinati con informazioni provenienti dall'ambiente. Le pompe dei pozzi vengono controllate in modo mirato dai blocchi funzionali e i dati dei singoli pozzi vengono trasmessi a un cloud tramite protocolli di comunicazione. Tutti i valori rilevanti relativi alle misurazione e ai consumi vengono elaborati e comparati con i dati esterni, come le previsioni meteorologiche e le tariffe elettriche. Da ciò si possono ricavare raccomandazioni di intervento per gestire il sistema di pozzi con la massima efficienza possibile. Ne risulta un risparmio di energia e costi abbinato alla massima efficienza nell'impiego delle risorse.

Conversione del protocollo economica Tramite una comunicazione di telecontrollo standardizzata trasmetterai i dati di processo da diverse stazioni di telecontrollo alla sala di controllo. I PC industriali convertono i dati nei tradizionali protocolli di telecontrollo, come ad esempio IEC 60870-5-104 o IEC 60870-5-101.

Image Map interattiva: Topologia: conversione del protocollo estrazione dell'acqua potabile
Comunicazione remota sicura
Da noi trovi la Cyber Security e il router industriale più adatti per comunicare con le tue macchine e i tuoi impianti ovunque nel mondo.
Maggiori informazioni sui router industriali e sulla Cyber Security
Comunicazione remota sicura
Libreria software Water Functions
La libreria software, con i blocchi funzionali programmati, semplifica la misurazione, il controllo e la regolazione dei processi dell'impianto nel trattamento delle acque reflue e dell'acqua potabile.
Maggiori informazioni sulla libreria software Water Functions
Libreria software Water Functions
Tecnologie di automazione per PLCnext Technology
Utilizza il tuo linguaggio di programmazione preferito per l'automazione e collega l'impianto al tuo spazio in cloud.
Maggiori informazioni sulle tecnologie di automazione
Tecnologie di automazione per PLCnext Technology

I vantaggi

  • Flessibilità garantita grazie alla conversione del protocollo di standard di telecontrollo secondo la norma IEC 60870, Modbus/ RTU, Modbus/TCP nella norma IEC 60870-5-101/-104 o OPC UA
  • Facile integrazione di stazioni decentrate nella rete dell'impianto grazie a blocchi funzionali preprogrammati
  • Conservazione delle risorse grazie al controllo mirato del sistema di pozzi

Contatti

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager infrastruttura urbana
Sarò felice di fornirti la mia consulenza per i tuoi progetti di ammodernamento o espansione. Approfitta della nostra esperienza pluriennale e della nostra vasta gamma di servizi.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.