Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Monitoraggio dell'energia negli impianti di tecnologia dei processi Il monitoraggio integrato dello stato dei mezzi d'esercizio consente di risparmiare sui costi energetici e di aumentare la disponibilità dell'impianto. Individua preventivamente i potenziali danni e ottimizza i tuoi processi.

Pompe e motori in un impianto di processo

Rotating Equipment

Sfida


Funzionamento di agitatori in acciaio inox durante la produzione

Pianificare la manutenzione in modo intelligente

La causa di molti guasti imprevisti sulle utenze di energia è, ad esempio, il Rotating Equipment, che danneggia mezzi d'esercizio come pompe, compressori o agitatori. La manutenzione di questi elementi avviene spesso troppo presto o in alcuni casi troppo tardi, causando interruzioni della produzione.
Con un monitoraggio continuo dei motori e delle pompe ci si concentra sugli indizi principali di usura, creando i presupposti per la manutenzione predittiva. In questo modo è possibile prevedere un guasto incombente ed eseguire la manutenzione al momento giusto. Inoltre, riceverai in qualsiasi momento informazioni sullo stato di salute dei componenti dei tuoi impianti.

Soluzione


Pompa per il riconoscimento precoce di difetti e anomalie

Riconoscere precocemente i difetti e i guasti

Ti offriamo una manutenzione eseguita al momento giusto grazie al monitoraggio costante di pompe e motori critici. A seconda delle dimensioni e del tipo di macchina, può essere necessario un monitoraggio idraulico, meccanico o elettrico.

La potenza elettrica fornisce informazioni sul funzionamento, sullo stato e sul punto di lavoro dei componenti dell'impianto. Il sistema di monitoraggio può essere equipaggiato a posteriori in modo veloce ed economico, pertanto è adatto anche a pompe e motori di dimensioni da piccole a medie.
Affinché la manutenzione venga eseguita al momento giusto, è possibile identificare molti sintomi di errore in base all'andamento della potenza attiva.

Andamenti tipici della potenza attiva I grafici riproducono, ad esempio, gli arresti, lo sporco e l'usura di motori elettrici rilevati tramite monitoraggio e diagnostica. In questo modo vengono riconosciuti stati di carico critici proteggendo permanentemente le pompe, gli attuatori, le ventole o i compressori.

Andamento della potenza attiva: funzionamento normale
Andamento della potenza attiva: bolla d'aria
Andamento della potenza attiva: sporco
Andamento della potenza attiva: arresti
Andamento della potenza attiva: funzionamento a secco
Andamento della potenza attiva: funzionamento normale
Andamento della potenza attiva: bolla d'aria
Andamento della potenza attiva: sporco
Andamento della potenza attiva: arresti
Andamento della potenza attiva: funzionamento a secco

Monitoraggio efficace di motori e pompe

Il rilevamento dei valori di esercizio del motore avviene tramite la potenza attiva elettrica mediante la misurazione della corrente e della tensione. Per le macchine a corrente trifase, ciò è possibile in combinazione con un'attivazione diretta, un contattore o un convertitore di frequenza.

Se per il monitoraggio vengono usati anche altri sensori, il modello di monitoraggio viene reso ancora più preciso. Il trasferimento può essere effettuato verso uno o più sistemi sovrapposti, come ad esempio database, cloud, MES e asset management. In questo modo si garantisce l'assenza di feedback del processo di produzione.

Image Map interattiva: Panoramica funzioni NAMUR Open Architecture: monitoraggio del Rotating Equipment
Soluzioni basate sul cloud
Gestisci i dispositivi in modo intelligente e riduci i tempi di inattività con gli Smart Services della piattaforma IIoT Proficloud.io.
Maggiori informazioni
Soluzioni basate sul cloud
Controllori PLC
Lavora con i linguaggi di programmazione che preferisci, IEC 61131-3 o linguaggi evoluti. Integra il codice open source e le app o collegati a PLCnext Control tramite connessioni in cloud.
Maggiori informazioni
Controllori PLC
Router industriali per la manutenzione remota e la Cyber Security
I router mGuard proteggono da cybercrime e software dannosi per garantire la massima sicurezza.
Maggiori informazioni
Router industriali per la manutenzione remota e la Cyber Security
Gestione delle macchine
Registra i tuoi dati energetici con i nostri dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro multifunzione e comunicali facilmente ai sistemi di controllo e gestione di livello superiore.
Maggiori informazioni
Gestione delle macchine

I vantaggi

  • Tempi di installazione ridotti e ammodernamento semplice della misurazione della potenza effettiva per il monitoraggio, ad esempio, del Rotating Equipment
  • Riduzione dei costi di manutenzione, grazie alla manutenzione predittiva mediante l'utilizzo di parametri di misura elettrici
  • Ulteriore aumento della disponibilità dell'impianto grazie al monitoraggio opzionale delle vibrazioni

Contatto

Referente Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Sarò lieto di fornirti la mia consulenza sul monitoraggio dell'energia dei tuoi impianti per scoprire il potenziale corrispondente per ottimizzare la disponibilità dell'impianto.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.