Approvvigionamento idrico affidabile
Gli interruttori di protezione elettronici PTCB eFuse offrono una protezione sicura e affidabile contro le correnti di sovraccarico e di cortocircuito. Presso l'azienda di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue EW Wasser, non solo portano maggiore trasparenza nell'impianto, ma assicurano anche un approvvigionamento affidabile ed efficace.
EW Wasser GmbH è una delle sei filiali di Eichsfeldwerke GmbH e fornisce servizi di gestione commerciale e tecnica per l'associazione di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue di Obereichsfeld. La società si occupa della manutenzione e della gestione degli impianti e delle reti di acqua potabile e di acque reflue in tutto il territorio dell'associazione. Ogni giorno vengono forniti circa 5,8 milioni di litri di acqua potabile a circa 45.500 persone. Il trattamento professionale delle acque reflue è indissolubilmente legato alla protezione della rete idrica e delle risorse di acqua potabile. Lo smaltimento delle acque reflue è organizzato per 72.000 abitanti, con un totale di 894 km di rete fognaria in funzione.
Sfida
Il compito centrale dell'azienda di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue EW Wasser GmbH è, ovviamente, la fornitura affidabile e costante di acqua dolce ai propri clienti. A tal fine è disponibile una stazione di trattamento acque collegata a una sorgente. Questa stazione è anche collegata a un pozzo profondo a 5 chilometri di distanza. Se la sorgente non fornisce acqua, la pompa del lontano pozzo profondo viene attivata come alternativa. La comunicazione avviene tramite un contatto di relè nella stazione di trattamento dell'acqua, che trasmette il segnale tramite un cavo di segnalazione remota. Il contatto del relè è protetto da un fusibile standard. In questo modo l'acqua sarà sempre disponibile in quantità sufficiente e l'approvvigionamento è garantito.
Tuttavia, un cavo a media tensione proveniente dal fornitore dell'energia elettrica corre parallelamente al cavo per le telecomunicazioni. Grandi capacità vengono regolarmente commutate tramite questo impianto. Le correnti di interferenza vengono accoppiate attraverso questa commutazione. Di conseguenza, il fusibile finora utilizzato continua a scattare di tanto in tanto. In questo caso, i dipendenti devono raggiungere l'impianto in auto, guidando per 20 minuti, cambiare il fusibile impiegando circa 10 minuti e tornare indietro per altri 20 minuti. Questi interventi di assistenza richiedono molto tempo e costano risorse. Insieme a EW Wasser GmbH, abbiamo cercato una soluzione a questo problema.
La nostra soluzione
Il fusibile in vetro precedentemente utilizzato è stato sostituito dall'interruttore di protezione elettronico PTCB E1 24DC/0.1A SI-R. Con una larghezza di installazione di soli 6 mm offre una protezione ideale per la linea di segnale includendo la segnalazione remota: Il PTCB eFuse è dotato di un robusto circuito di protezione EMC e di una limitazione attiva di corrente interna. Queste due caratteristiche impediscono lo scatto accidentale dell'interruttore durante le operazioni di commutazione sul tracciato di media tensione. L'interruttore di protezione è inoltre dotato di un segnale per la segnalazione remota e di un ingresso di reset. In questo modo è possibile riconoscere a distanza lo stato di funzionamento dell'interruttore e, in caso di intervento, riattivarlo.
Il PTCB eFuse garantisce un funzionamento corretto anche in presenza di lunghe distanze in cavo: la bassa resistenza interna dell'interruttore ha una caduta di tensione quasi nulla, per cui è possibile massimizzare la lunghezza dei cavi. La curva caratteristica di intervento consente una disattivazione sicura in caso di guasto, anche se l'impedenza della linea rende possibili solo basse sovracorrenti in caso di cortocircuito.
I vantaggi
Riduzione dei tempi di fermo dell'impianto di alimentazione grazie al robusto circuito di protezione EMC
Localizzazione precisa degli errori e rapido ripristino della disponibilità grazie alla segnalazione di stato e alla resettabilità in loco e da remoto
Ottimizza senza fatica gli impianti grazie a una disconnessione precisa, a basse perdite di tensione e a valori di corrente regolabili
Più spazio nel quadro elettrico grazie alla ripartizione del potenziale integrata del polo positivo e negativo su 6 mm
Phoenix Contact con il PTCB può offrirci esattamente la soluzione giusta per le nostre esigenze. La possibilità di riattivare l'apparecchio da remoto ci aiuta a risparmiare molto tempo durante la manutenzione.
Conclusione
Gli interruttori di protezione elettronici PTCB eFuse sono la soluzione ideale per le applicazioni decentrate di EW Wasser GmbH. Le lunghe distanze tra l'alimentazione e il carico rappresentano una sfida per il personale di assistenza a causa dell'elevata suscettibilità ai guasti, dell'alta impedenza della linea e della mancanza di trasparenza dell'impianto. Utilizzando il PTCB eFuse, EW Wasser GmbH aumenta in modo affidabile ed efficace la sicurezza dell'approvvigionamento idrico delle località vicine.