Il design modulare delle soluzioni di monitoraggio consente una combinazione personalizzata dei singoli sistemi, a seconda delle necessità. I sensori, sviluppati appositamente per l'impiego nel settore dell'energia eolica, forniscono tutti i dati necessari per l'elaborazione all'interno di un'unità di valutazione comune. L'ampliamento è possibile in qualsiasi momento. Le nuove tecnologie e i sensori wireless consentono una gestione sostenibile ed efficiente della manutenzione negli impianti nuovi ma, al tempo stesso, un efficiente retrofitting delle turbine esistenti.
Controllo impianti modulare per l'energia eolica Aiuta il tuo impianto a energia eolica a raggiungere le dimensioni ottimali, porta innovazione nel monitoraggio dello stato e aumentane l'efficienza.
Sfida
Gli impianti ad energia eolica sono diventati oggi una fonte di energia fondamentale. Sono diventati un pilastro importante dell'alimentazione elettrica di molti Paesi. Per garantire una rete stabile a lungo termine, è necessario regolare in modo ottimale e monitorare i sistemi in ogni momento. Una soluzione di monitoraggio personalizzata non solo è importante per la sicurezza del funzionamento, ma aiuta anche a massimizzare i rendimenti del sistema.
Soluzione
Efficienza ridefinita
Con le soluzioni di monitoraggio olistiche di Phoenix Contact puoi ottenere una produzione energetica annuale ottimale e prolungare la vita utile dei tuoi impianti per un funzionamento sostenibile al massimo.
Saremo lieti di consigliarti e collaborare con te per trovare la soluzione ottimale per il monitoraggio dello stato dei tuoi impianti ad energia eolica.
Monitoraggio delle pale del rotore
Il monitoraggio delle condizioni della pala del rotore è un'attività delicata, soprattutto per diametri del rotore sempre più grandi. Un corretto monitoraggio aumenta l'efficienza dell'impianto e svolge importanti funzioni di sicurezza per proteggere l'impianto ad energia eolica da eventuali danni. Le pale del rotore sono sottoposte a sollecitazioni e a condizioni meteorologiche estreme. Per via della lunghezza sempre maggiore delle pale del rotore, aumentano i requisiti di monitoraggio. Con Blade Intelligence, il sistema per il monitoraggio modulare delle pale del rotore, Phoenix Contact offre una soluzione olistica per aumentare l'efficienza dell'impianto ad energia eolica.
Maggiori informazioni sulle soluzioni personalizzate per il monitoraggio modulare delle pale del rotore:
Funzionamento ottimizzato dell'impianto grazie a un adattamento semplice e personalizzato
I nostri sensori, appositamente progettati per l'impiego negli impianti a energia eolica, sono estremamente robusti. Anche in condizioni avverse, i sensori forniscono sempre al controllore collegato i dati necessari per un funzionamento efficiente e sicuro. Sono protetti in modo ottimale contro le influenze esterne e progettati per la durata di vita dell'impianto. I segnali dei sensori collegati vengono registrati dal controllore, elaborati e inoltrati a seconda dell'applicazione.
Il software Blade Intelligence è stato sviluppato appositamente per l'utilizzo negli impianti ad energia eolica, con particolare attenzione alla semplicità di configurazione e di utilizzo durante il funzionamento. Grazie alla struttura modulare, il software può essere facilmente personalizzato per le espansioni del sistema. Ciò significa che l'interfaccia utente rimane sempre la stessa per i clienti, indipendentemente dalla configurazione del sistema.
Le soluzioni sono integrate direttamente in fase di progettazione dell'impianto elettrico o aggiunte agli impianti già esistenti. Entrambe le opzioni sono possibili. La variante retrofit è composta da un quadro elettrico configurato, installato nel mozzo e integrato nel controllore esistente tramite le interfacce esistenti. È anche possibile trasmettere i dati direttamente al gestore con il modem. In caso di nuove costruzioni, l'hardware necessario, come il controllore e i moduli I/O, viene integrato direttamente nei quadri elettrici Pitch.
Soluzione con rilevamento della presenza di ghiaccio
In determinate condizioni climatiche, sulle pale del rotore si forma del ghiaccio, che può causare danni e rischi per l'ambiente. Le norme ufficiali prevedono quindi che in caso di formazione di ghiaccio, l'impianto ad energia eolica venga arrestato. Un rilevamento affidabile della presenza di ghiaccio riduce al minimo i tempi di fermo. Un metodo collaudato è quello di misurare il comportamento delle vibrazioni delle pale del rotore. Il nostro sistema di rilevamento del ghiaccio è certificato DNV-GL. Il sistema decide se continuare a far funzionare il sistema o spegnerlo. Il sistema riconosce l'assenza di ghiaccio a riposo, in modo che l'impianto possa riavviarsi automaticamente. L'unità di valutazione è disponibile come soluzione per quadri elettrici o come sistema integrabile.
Soluzione per la misurazione del carico
Le pale del rotore sono componenti nevralgici di un impianto ad energia eolica. Sono soggetti a grandi forze dinamiche che possono causare danni strutturali. Grazie al monitoraggio continuo dei carichi e delle vibrazioni, i danni vengono rilevati e riparati in una fase iniziale. Il nostro sistema misura il comportamento del carico e i momenti flettenti utilizzando estensimetri situati alla radice delle pale. I dati del sistema consentono una regolazione ottimizzata del carico, che riduce al minimo il carico sulle pale. Gli spettri di carico rivelano i cambiamenti nella struttura della pala del rotore durante l'intera vita utile. L'unità di valutazione è disponibile come soluzione per quadri elettrici o come sistema integrabile.
I vantaggi
- Aumento del rendimento grazie alla massima disponibilità di impianti ad energia eolica con componenti robusti, anche in condizioni estreme
- Facile installazione nei sistemi esistenti grazie alle interfacce aperte
- Ottimizzazione delle operazioni di manutenzione e dei costi grazie al rilevamento tempestivo dei danni
- Manutenzione semplificata grazie alla personalizzazione della configurazione in accesso remoto
Contatti
Prodotti
Non hai ancora trovato il prodotto giusto?
Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.