Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Controllo e monitoraggio delle tracciature elettriche Aumenta la disponibilità dell'impianto rilevando i guasti in fase precoce ed evitando i tempi di fermo dell'impianto.

Tracciatura elettrica sulle condutture

Sfida


Informazioni di stato su un tablet in un impianto di processo con cavi riscaldanti

Monitoraggio delle tracciature elettriche

Le vecchie tracciature elettriche sono spesso collegate alla rete solo tramite un fusibile, per cui i guasti spesso passano inosservati. In caso di guasto, in genere si ferma tutto l'impianto. Pertanto, le singole tracciature elettriche sono regolarmente ispezionate in un giro d'ispezione speciale. La nostra soluzione di monitoraggio individuale e scalabile per gli impianti in fase di invecchiamento fornisce un rimedio. Ricevi informazioni sullo stato attuale delle tue tracciature elettriche direttamente nel sistema di comando di processo, in modo da poter adottare contromisure con tempestività.

Soluzione


Garantire certezze tramite la misurazione della corrente

I nostri convertitori di corrente registrano la corrente di riscaldamento. In questo modo è possibile rilevare un'interruzione di linea, un cortocircuito o un guasto di isolamento nella tracciatura elettrica. Il monitoraggio del flusso garantisce un trasporto sicuro del mezzo.

I dispositivi sono collegati tra loro attraverso il nostro sistema di trasmissione radio Radioline per trasmettere i segnali di misura al centro di controllo, senza dover ricorrere a complessi cablaggi. Il client Radioline invia la richiesta a un massimo di 99 stazioni Radioline. A ciascuna stazione possono essere collegate più tracciature elettriche. Questo consente di monitorare facilmente un numero a piacere di tracciature elettriche.

Monitoraggio dei cavi riscaldanti: costruzione topologica
Comunicazione I/O wireless
Radioline è il sistema di trasmissione radio per impianti estesi. Assicura che i valori di misura complessi siano immediatamente visualizzati nella sala di controllo dell'impianto in modo da poter adottare contromisure con tempestività.
Ulteriori informazioni sul sistema di trasmissione radio Radioline
Comunicazione I/O wireless
Adattamento di segnale flessibile
I trasformatori di corrente PACT ti offrono una famiglia di prodotti completa per la conversione di correnti alternate elevate in correnti secondarie da 1 A e 5 A.
Ulteriori informazioni sui trasformatori di corrente
Adattamento di segnale flessibile
Isolatori galvanici con sicurezza funzionale e protezione contro le esplosioni
Gli isolatori galvanici MACX Analog offrono una protezione contro le esplosioni per tutte le zone e i gruppi di materiali, nonché la sicurezza funzionale secondo SIL IEC/EN 61508.
Ulteriori informazioni sugli isolatori galvanici
Isolatori galvanici con sicurezza funzionale e protezione contro le esplosioni
Quadro elettrico per la tracciatura elettrica

Soluzione per quadro elettrico pronta all'uso

Beneficia di un'installazione semplice e rapida grazie alla nostra cassetta di distribuzione preconfezionata e pronta all'uso.

Sia che si tratti di monitoraggio o di controllo della tracciatura elettrica, ti offriamo la soluzione per il quadro elettrico più adatta alle tue esigenze individuali. Le nostre soluzioni di connettori compatibili con SIL 2 garantiscono che il sensore di temperatura monitori sempre il nastro riscaldante corretto.

Condotti per l'idrogeno in un impianto di processo

Riduzione del consumo energetico

Controlla la tua tracciatura elettrica in base al fabbisogno attraverso il PLC locale. La parametrizzazione avviene tramite un HMI esistente o un computer portatile da collegare tramite WLAN. In alternativa, puoi integrare semplicemente le tracciature elettriche nel tuo sistema di controllo. L'integrazione avviene tramite un'interfaccia conforme al Module Type Package (MTP). Con la parametrizzazione conforme a SIL 2 tramite PROFIsafe, definisci i parametri di spegnimento della tracciatura elettrica.

Utilizza solo l'energia necessaria con il nostro controllore intelligente. Un sensore di temperatura assicura che il riscaldamento sia acceso solo quando è necessario tramite un interruttore di finecorsa configurabile. Con l'utilizzo di un microcontrollore, puoi effettuare un controllo mirato e preciso della potenza. La potenza di riscaldamento è regolata tramite modulazione durata di impulso.

Software di progettazione clipx ENGINEER

Software di progettazione per la costruzione di quadri elettrici

Il software di progettazione clipx ENGINEER consente di progettare in modo efficiente le morsettiere, il posizionamento dell'elettronica industriale e la progettazione delle piastre di montaggio.

Applica la soluzione esistente per i sistemi di tracciatura elettrica come modello nel nostro tool clipx ENGINEER. Con pochi clic, potrai adattare in modo ottimale le nostre soluzioni alle tue esigenze. Ordina quindi la soluzione con elementi singoli o preassemblati utilizzando il nostro tool nello shop online di Phoenix Contact.

I vantaggi

  • Aumento della disponibilità dell'impianto grazie al monitoraggio continuo e conforme a SIL 2 dei nastri riscaldanti
  • Ottimizzazione del consumo energetico grazie a un controllo mirato e preciso della potenza
  • Costi di installazione ridotti grazie alla cassetta di distribuzione preconfezionata e pronta all'uso
  • Facile integrazione della tracciatura elettrica esistente nella sala di controllo

Contatti

Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
+49 5281 946-3033
Sarò felice di consigliarti le nostre soluzioni di monitoraggio scalabili per una maggiore disponibilità dell'impianto.

Riferimento


Monitoraggio via radio della tracciatura elettrica

Monitoraggio delle tracciature elettriche via radio presso Sappi Stockstadt GmbH

  • Sappi Limited è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di carta, pasta cellulosa e pasta chimica.
  • Ottieni maggiori informazioni su come i valori di misura complessi siano immediatamente visualizzati nella sala di controllo dell'operatore, affinché possano essere adottate contromisure con tempestività.

Prodotti


Una persona davanti a un quadro elettrico con tablet

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.