Progetto di custodia universale per il gateway IoT Flessibile, robusta e affidabile: la custodia per l'elettronica UCS serve a MyOmega Systems GmbH come custodia per un gateway e dà un contributo decisivo alla digitalizzazione dei processi industriali.

Custodia per l'elettronica universale nella logistica
  • L'azienda tecnologica MyOmega Systems GmbH, con sede a Norimberga, porta l'Internet delle cose (IoT) nella logistica e nei vigneti.
  • Le applicazioni IoT richiedevano lo sviluppo di un gateway basato sul progetto di una custodia universale e flessibile.
  • La custodia per l'elettronica universale UCS di Phoenix Contact è stata scelta come custodia per il gateway denominato "d3".
  • L'elevata flessibilità del gateway dal punto di vista funzionale si basa sull'adattabilità della serie di custodie UCS.

Profilo cliente


Monitoraggio e controllo delle macchine, della produzione e della logistica: questo è il compito principale dell'"ecosistema IoT" nell'ambito della strategia dell'IoT di MyOmega Systems GmbH. "Abbiamo sviluppato il nostro ecosistema dell'IoT MYNXG sulla base di una solida esperienza nell'ambito delle piattaforme" spiega Bernd Möller, direttore di MyOmega.

Sfida


Rilevamento del livello di riempimento tramite il sensore della telecamera

Logistica 4.0: rilevamento del livello di riempimento tramite il sensore della telecamera "TracoBin"

Un'applicazione che dimostra i punti di forza della piattaforma IoT MYNXG è sicuramente la logistica delle parti C, articoli con un valore per lo più basso e alti costi di approvvigionamento. La gestione delle parti C implica l'ottimizzazione dei processi di approvvigionamento; il momento più critico nella catena logistica infatti è sempre la consapevolezza che un componente deve essere nuovamente ordinato.

Spesso la gestione dei componenti immagazzinati in eurocontenitori standardizzati e designati come componenti C è problematica. Una soluzione sono i cosiddetti sistemi kanban grazie a un metodo di controllo del processo di produzione, che si basa sul consumo effettivo di materiali nel luogo di messa a disposizione e consumo. "Nella nostra applicazione logistica qui illustrata, il sensore della telecamera registra i livelli di riempimento degli eurocontenitori e comunica i dati rilevanti al gateway d3" spiega Möller. "Questo processo automatizzato può ridurre significativamente le scorte".

Soluzione


Custodia modulare UCS

La custodia modulare UCS semplifica la produzione del gateway d3

Per la scelta della custodia, MyOmega ha optato per l'Universal Case System UCS di Phoenix Contact. "Poiché il nostro hardware deve essere robusto e affidabile anche in ambienti industriali, la serie di custodie UCS è particolarmente adatta alle nostre esigenze" spiega Möller. "Diamo grande importanza anche alla modularità delle parti della custodia".

La custodia UCS è costituita da due semigusci identici, pannelli laterali rimovibili e inserti angolari con colori a contrasto, che tra l'altro consentono il fissaggio della scheda madre. "Con le sue numerose interfacce possiamo adattare facilmente il nostro gateway alle esigenze dell'utente" afferma Möller. "Il sistema di custodie UCS è utile perché sono solo le pareti laterali corrispondenti a dover essere adattate alle relative esigenze, ossia tutte e quattro le pareti".

Gli inserti angolari, disponibili in vari colori, consentono una personalizzazione rapida e a costi ottimizzati. Con i due colori di base dei semigusci, delle pareti laterali e dei singoli elementi del sistema modulare è possibile realizzare concetti di design completamente diversi. E con l'aiuto di vari accessori, il gateway d3 può essere montato sulla guida DIN nel quadro elettrico, sulla parete o sul banco, a seconda delle esigenze.

Poiché il nostro hardware deve essere robusto e affidabile anche in ambienti industriali, la serie di custodie UCS è particolarmente adatta alle nostre esigenze.

Bernd Möller - MyOmega Systems GmbH, Fondatore e CEO
Bernd Möller, fondatore e CEO di MyOmega Systems GmbH

Bernd Möller, fondatore e CEO di MyOmega Systems GmbH

Visualizzazione dei dati trasmessi sulla piattaforma MYNXG

Visualizzazione dei dati trasmessi sulla piattaforma MYNXG

Il modulo telecamera intelligente integrato nell'eurocontenitore, il sistema TracoBin, invia i suoi dati attraverso la banda capillare ISM a 868 MHz al gateway d3, dove vengono elaborati, analizzati e trasmessi come informazioni rilevanti al cloud. Presupponendo la presenza di circa 1500 sensori che trasmettono un'immagine ogni sei ore, è evidente l'enorme volume di dati da gestire. Se il volume di dati per l'ulteriore elaborazione viene limitato a un livello significativamente ridotto e viene comunicato al cloud tramite gateway, è possibile implementare azioni praticamente prive di latenza, che possono quindi essere visualizzate sulla piattaforma MYNXG ed emesse sul monitor

Prodotti


Custodia universali UCS

Custodie universali UCS

Le custodie universali della serie UCS costituiscono la soluzione ideale per gli embedded system. Le custodie IP40 proteggono i circuiti stampati con fattore di forma standard dagli influssi esterni in modo affidabile. Le pareti laterali rimovibili consentono la realizzazione di soluzioni modulari con altezze di installazione personalizzate.

Conclusione


 Custodia UCS

Basato su una custodia della serie Universal Case System (UCS), il gateway d3, con la piattaforma MYNXG, che si adatta in modo ottimale alle infrastrutture esistenti, è un elemento centrale per la digitalizzazione dei processi industriali. La serie di custodie UCS offre anche una solida base per le future fasi di espansione del gateway. Möller: "L'elevata flessibilità del nostro gateway dal punto di vista funzionale è associata all'adattabilità della serie di custodie UCS". La piattaforma IoT della casa MyOmega ha convinto anche l'"Initiative Mittelstand". Nel 2018 il premio per l'innovazione in campo informatico della categoria industria e logistica è stato assegnato alla MyOmega Systems GmbH.