Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Dati immagine nelle applicazioni industriali I sensori ottici sono gli "occhi" del sistema nelle applicazioni industriali. Tuttavia, come per gli esseri umani, anche nelle applicazioni industriali un sistema periferico ad alte prestazioni deve garantire che l'elaborazione delle immagini funzioni in modo affidabile, senza errori e al livello di prestazioni richiesto.

Telecamera con connettori dati

Sfida


Una dipendente lavora alla macchina

Garantire l'affidabilità della trasmissione dei dati

Nei moderni processi produttivi e nella relativa gestione della qualità, l'elettronica di monitoraggio e valutazione produce una marea di dati. Tale massa di dati deve essere trasmessa, raccolta ed elaborata in modo sicuro. Questo vale anche per le condizioni più difficili, come le sollecitazioni meccaniche permanenti causate da urti o vibrazioni.

La tendenza alla miniaturizzazione, con sistemi sempre più compatti in spazi ridotti, pone ulteriori sfide agli sviluppatori di dispositivi per sistemi di visione. Gli impulsi di interferenza elettromagnetica possono influenzare la funzionalità dei singoli componenti. Le strutture ridotte nell'area dell'architettura di sistema mettono a rischio anche l'integrità stabile del sistema. I componenti sempre più vicini e sempre più potenti comportano anche un problema termico. Tutto questo, oltre ad avere un impatto sul funzionamento del sensore, può anche rendere più difficile l'omologazione del dispositivo.

Soluzione


Telecamera con connettori M12 e board-to-board

Connettore dati per un'elaborazione affidabile delle immagini

Le soluzioni attive a questi problemi incombenti includono interfacce miniaturizzate e tecnologie di connessione integrate nei dispositivi che offrono schermatura e trasmissione dati affidabili. Il posizionamento ottimizzato dei componenti sul circuito stampato in base agli aspetti elettromagnetici e termici crea anche sicurezza nello sviluppo dei dispositivi. Le simulazioni dello sviluppo del calore, dell'integrità del segnale e dell'impedenza sono utili in questo caso, soprattutto quando si utilizzano componenti non standardizzati.

Con i suoi requisiti in materia di qualità e innovazione, Phoenix Contact è un partner competente per una comunicazione dati affidabile con componenti come i connettori per Single Pair Ethernet (SPE), i connettori RJ45 INDUSTRIAL e il sistema di collegamento per connettori board-to-board schermati e non schermati del programma FINEPITCH.

I vantaggi

  • La nostra competenza al tuo servizio per una soluzione mirata per la tua interfaccia dispositivi
  • Qualità straordinaria per una comunicazione dei dispositivi affidabile e di lunga durata
  • Supporto nel processo di sviluppo attraverso i file di download CAx, le simulazioni personalizzate e il Sample service
  • Continuo sviluppo del portafoglio e delle tecnologie di tendenza come Single Pair Ethernet

L'elaborazione industriale delle immagini si basa su volumi di dati e velocità di trasmissione in costante aumento. Anche la tecnologia di connessione deve soddisfare questo requisito.

Birger Rathke, Responsabile dello sviluppo commerciale per la tecnologia di connessione di dispositivi e circuiti stampati
Birger Rathke
CAMPIONE GRATUITO
Ordina la tua confezione campione personale

Testa nella pratica i nostri connettori dati per l'elaborazione industriale delle immagini. Combina diversi campioni e crea il tuo pacchetto personale.

Ordina ora un campione
Telecamera con connettori dati

Conclusione


Dipendenti durante una consulenza

Ti supportiamo con prodotti e servizi

Per gli sviluppatori di moderni sistemi di visione, diversi fattori sono importanti per lo sviluppo del prodotto, al fine di realizzare sistemi affidabili e potenti pronti per il mercato in un ambiente caratterizzato da elevate velocità di trasferimento dati e miniaturizzazione. Anche il fattore costo svolge un ruolo decisivo.

Phoenix Contact è un partner affidabile in materia di prodotti e servizi. Oltre ai collaudati connettori dati o alle soluzioni di prodotto innovative, ad esempio per SPE, Phoenix Contact offre simulazioni che aiutano a realizzare una comunicazione stabile dei dispositivi e sistemi affidabili in modo economico. Il risultato è una periferia ad alte prestazioni per un'elaborazione industriale delle immagini affidabile.