Rundstik

Rundstik

Til den industrielle automatisering tilbyder Phoenix Contact metriske rundstik i talrige konstruktioner: Fra lille til stor, lige eller vinklet, ekstruderingscoatet eller konfektioneret i marken. Det brede program muliggør alsidige løsninger til overførsel af signaler, data og effekt.

Kontakt os for flere informationer om produkterne

Dine fordele

  • Altid den optimale løsning takket være et bredt udvalg af rundstik fra M5 til M58
  • Sikker overførsel af signaler, data op til 10 Gbit/s samt effekt op til 150 A og 630 V
  • Spar tid ved tilslutning med innovative tilslutningsløsninger til komponenter i alle industrigængse kapslingsklasser
  • Høj fleksibilitet takket være individuelle tilpasninger til dine behov
Gratis vareprøve
Bestil din vareprøvepakke

Vil du gerne teste de cirkulære stik fra M17-M40 PRO-serien? Vi hjælper dig med dit valg og design-in af tilslutningsstik. Du får kompetent rådgivning om anvendelse i din maskin- og anlægsudvikling.

Bestil en vareprøve
Bestillingsprøve M17-M40 PRO
Tilslutningsstik og kabler til signaler, data og effekt

Tilslutningsstik og kabler til signaler, data og effekt

Konfigurator til kabler og ledninger

Konfigurér din kabelforbindelse til signal-, data- og effektoverførsel i IP6x-miljøer eller til styretavleanvendelser. Ledningslængder og -ender, der frit kan vælges, tillader skræddersyede kabelkonfektioner.

Nye produkter

Det første M17-tilslutningsstik i henhold til IEC-standarden
Modulbæreramme til kraftige tilslutningsstik
M23 HYBRID apparatstik til loddeprocesser
M12 Push-Pull-datastik til Ethernet-applikationer
M12 Push-Pull tilslutningsstik med otte ben
Vinklede M12-apparatstik til THR
M12-apparatstik til lodning

Hybridstik M17 i henhold til IEC-standard

3-i-1-løsning med ONECLICK-lynaflåsning

M17 PRO-hybridstikket i overensstemmelse med IEC-standard 61076-2-117 giver maksimal kompatibilitet og fleksibilitet til en bred vifte af applikationer. 3-i-1-løsningen med den patenterede ONECLICK-lynaflåsning overfører data, signaler og strøm via én tilslutningsstik.

Særlige egenskaber

  • Poldiagram baseret på IEC 61076-2-117
  • Daisy Chain-kompatibel 3-i-1-løsning
  • Fås som 50 V- og 630 V-versioner
  • Installationshøjde op til 3.000 m
  • Strømme op til 16 A
  • Tilslutningstværsnit på strømstifterne op til 1,5 mm²
  • ONECLICK-lynaflåsning
  • Kapslingsklasse: IP66, IP68 (2 m / 24 timer)

Dine fordele

  • Maksimal kompatibilitet og fleksibilitet takket være den første IEC-standardiserede M17-grænseflade
  • 3-i-1-løsning til overførsel af data, signaler og strøm
  • Maksimal pladsbesparelse takket være reduceret modulhøjde i forhold til standard M17
  • Fejlfri montering takket være farve- og mekanisk kodning i stikudformningen
  • 70 % tidsbesparelse under installationen takket være værktøjsfri ONECLICK-lynaflåsning

Modulbæreramme til kraftige tilslutningsstik

Enkel og værktøjsfri installation

Med HEAVYCON er brugertilpasset konfiguration og brug af kraftige tilslutningsstik helt uden værktøj og derfor endnu nemmere og mindre tidskrævende. Med forbindelser, der "klikker" - fra den store portefølje af kontaktindsatser til rammen og beskyttelseslederkontakten.

Særlige egenskaber

  • Ramme til tilslutningsteknologi: Click-in-låseanordning
  • PE-tilslutningsteknik: Push-in tilslutning
  • Antal moduler: op til 6
  • Parringscyklusser: 500
  • Temperaturområde: -40 °C ... +125 °C

Dine fordele

  • Spar tid og penge: pålidelig, værktøjsfri Click-in-låseanordning
  • Hurtig ledningstilslutning: ledningstilslutning med Push-in tilslutningsteknik - selv med beskyttelseslederkontakt og når den er installeret
  • Praktisk modullåsning: nem installation takket være tydelig låsning
  • Skræddersyet og pladsbesparende: kombination af forskellige moduler
  • Højtydende effektmoduler: Overfører pålideligt strømme på op til 300 A

M23 hybridstik til printkortet

Pladsbesparende 3-i-1-løsning

De nye, pladsbesparende M23 HYBRID apparatstik til bølgeloddeprocesser overfører pålideligt data, signaler og strøm. De imponerer med forbedrede EMC-egenskaber og pålidelighed takket være korte afstande og eliminering af elektriske overførselspunkter.

Særlige egenskaber

  • Komplet system bestående af PCB, enheds- og feltkonnektorer samt hybridkabler
  • Hybrid parringsflade: 4 + 4 + 4 + PE
  • Spændinger op til 630 V AC / 800 V DC
  • Strømme op til 30 A
  • Datahastigheder på op til 100 Mbit (CAT5)
  • Til bølgeloddeprocesser
  • RoHS II-kompatibel uden undtagelse 6c
  • UL godkendelse: UL 2237 / PVVA

Dine fordele

  • Pålidelig overførsel af signaler, data og strøm i én tilslutningsstik
  • 80 % hurtigere montering og 60 % mindre installationsplads sammenlignet med trådsamlinger
  • Omkostningsreduktion på grund af eliminering af ekstra printkortstik
  • Reduktion af PCB-kompleksitet og EMC-risici
  • Eliminering af arbejdstrin med højt fejlpotentiale

M12 PUSH-PULL-netværkskabel

Enkel, pålidelig dataoverførsel

Formonterede M12 Push-Pull tilslutningsstik til Ethernet-applikationer giver enkel og sikker højhastighedsdatatransmission. Netværkskablerne imponerer med deres hurtige, værktøjsfrie installation og er absolut pålideligt afskærmet med Advanced Shielding Technology.

Særlige egenskaber

  • M12 Push-Pull med indvendig og udvendig lås
  • 8-polet, X-kodet
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s
  • Version med stift og bøsningsudgave
  • Lige og vinklede varianter
  • 360° skærmning med Advanced Shielding Technology
  • PUR-halogenfrit kabel
  • Kapslingsklasse: IP65, IP67

Dine fordele

  • Hurtig, sikker sammenkobling selv på trange steder og med høj kabeltæthed
  • 80 % tidsbesparelse under installationen sammenlignet med skrueforbindelser
  • Jævn kommunikation med højhastighedsdatatransmission på op til 10 Gbit/s
  • Pålidelig skærmtilslutning med Advanced Shielding Technology
  • Produktsortiment standardiseret i overensstemmelse med IEC 61076-2-010 giver en høj grad af fremtidssikring

M12 Push-Pull tilslutningsstik med otte ben

Enkel, hurtig signalkabling

M12 Push-Pull tilslutningsstik giver hurtig og sikker kabling, selv på trange steder. De kan installeres uden værktøj ved blot at sætte dem i stikkontakten. De A-kodede, 8-polede, formonterede signalkabler udvider produktsortimentet.

Særlige egenskaber

  • M12 Push-Pull med indvendig og udvendig lås
  • 8-polet, A-kodet
  • Afskærmede og uskærmede varianter
  • Stik og stikkontakter
  • Advanced Shielding Technology
  • PUR-halogenfrit kabel
  • Kapslingsklasse: IP65, IP68

Dine fordele

  • Hurtig, sikker sammenkobling selv på trange steder og med høj kabeltæthed
  • 80 % tidsbesparelse under installationen sammenlignet med skrueforbindelser
  • Tilslutningsstik med indvendig og udvendig lås muliggør flyvende forbindelser
  • Pålidelig skærmtilslutning med Advanced Shielding Technology
  • Produktsortiment standardiseret i overensstemmelse med IEC 61076-2-010 giver en høj grad af fremtidssikring

Vinklet M12-apparatstik til THR

Øger effektiviteten i produktionen

Det 90° retvinklede stik i M12 er designet til automatiseret produktion og muliggør effektive monteringsprocesser. Takket være det vinklede design kan det nye tilslutningsstik placeres fleksibelt på printkortet og kan derfor også bruges under trange pladsforhold.

Særlige egenskaber

  • Vinklet konstruktion
  • Til reflow-behandling (THR)
  • Spændinger op til 250 V
  • Strømme op til 4 A
  • Fås i kodningerne A og D
  • 4-, 5- og 8-polet
  • Uskærmet udgave
  • Inverteret stikudformning

Dine fordele

  • Velegnet til Pick-and-Place: Automatiseret bestykning på printkortet hjælper med at øge effektiviteten i produktionen
  • Optimeret design: forskudt tyngdepunkt, derfor "kraftfri" opstilling på printkortet uden låsehager
  • Fleksibel: nem placering og justering på printkortet, selv under trange pladsforhold
  • Modulær: kompatibel med de tilgængelige THR-huse

M12-apparatstik til lodning

Fremtidssikret i din applikation

De blyfri M12-tilslutningsstik til bølgelodningsprocesser er RoHS II-kompatible uden undtagelse 6c. Takket være den universelle bagudkompatibilitet kan tilslutningsstikkene integreres problemfrit i det eksisterende printkort-layout.

Særlige egenskaber

  • Spændinger op til 250 V
  • Strømme op til 4 A
  • Fås i koderne A, B og D
  • 4- og 5-polet
  • Lige eller vinklet konstruktion

Dine fordele

  • Fælles polmønstre og kodning til signal- og dataoverførsel med standardiseret design-in-konstruktion
  • Enkel printkortmontering: todelte tilslutningsstik til bølgelodning
  • Sikker bestykning: Låsehager sikrer fastgørelse på printkortet
  • Bæredygtig og fremtidssikret: blyfri i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c
  • Tilgængelighed i hele verden gennem globale distributionskanaler

To medarbejdere ser på produktnavigatoren på en tablet, med visning af forskellige produkter hen over skærmen

Produktnavigator Få et overblik over vores omfattende produktprogram

Få hurtigt og overskueligt informationer om printklemmer, tilslutningsstik og elektronikhuse til enhedstilslutningen. Produktnavigatoren assisterer dig ved at opdele programmet i de forskellige produktgrupper.

GameChangers fra Phoenix Contact til enhedstilslutning

GameChangers til enhedstilslutning

Mere end toppræstationer – en helt ny boldgade: Vores GameChangers vil også tage dine applikationer til det næste niveau af succes.

Unik alsidighed til signaler, data og effekt

Hybridstik
Signalstik
Datastik
Tilslutningsstik
Hybridstik

Spar tid og plads ved kablingen af enheden. Brug vores hybridstik til sikker og kompakt overførsel af signaler, data og effekt i kun et rundstik.

  • Strømme op til 70 A
  • Spændinger op til 850 V DC og 630 V AC
  • CAT5-grænseflade til dataoverførsel

Signalstik

Signalstik i størrelserne M5-M23 egner sig til mange forskellige anvendelser. Passende til dine behov findes 3- til 19-polede varianter – kan vælges med IDC-skæretilslutning, skrue-, fjeder-, Piercecon-, lodde-, crimp- eller printkorttilslutning.

• Strømme op til 20 A
• Spændinger op til 300 V
• Valgfrit med skærmtilslutning

Datastik

Vi har skærmede rundstik i størrelse M8 og M12 til alle gængse fieldbusser og netværk til sikker og hurtig dataoverførsel inden for industri- og infrastrukturapplikationer.

• Data op til 10 Gbit/s
• Kodninger til alle gængse netværk og fieldbussystemer
• Komponenter iht. CAT6A
• 360° skærmede rundstik og ledninger omsprøjtet med kunststof

Tilslutningsstik

Tilslutningsstik strækker sig fra kompakt M12-tilslutning til størrelse M58 til høj effekt. Få gavn af et fuldstændigt program, fra ledningsforbindere over apparatstik til printkorttilslutning.

• Ydelser op til 150 A / 630 V
• Tilslutningstværsnit op til 50 mm²
• Skjult sikkerhed til AC- og DC-applikationer

Medarbejder med headset i kundeservice

Kundespecifikke varianter til dine individuelle funktionskrav

Kundespecifikke varianter

Har du brug for en individuel løsning til særlige krav? Vi realiserer hurtigt og fleksibelt individuelle tilpasninger af vores standardprodukter efter anmodning. Vores servicecenter omsætter dine ønsker til en skræddersyet løsning.

  • Individuel artikelmærkning
  • Ekstruderingscoatede tilslutningsstik og lederudførelser af forskellig type, længde og konfektion
  • Individuel emballage i kartoner, blisterpakker, ruller eller i bakker

M17 PRO-hybridstik

M17 PRO-hybridstikket i overensstemmelse med den nye IEC-standard 61076-2-117 giver maksimal kompatibilitet og fleksibilitet til en bred vifte af applikationer, fra robotteknologi til motorstyring. Den fremtidssikrede 3-i-1-løsning overfører signaler, data og effekt via ét tilslutningsstik. Det patenterede ONECLICK-lynaflåsning muliggør en særlig hurtig og sikker installation.

Hurtig enhedstilslutning uden værktøj

M12 Push-Pull tilslutningsstik viser også deres styrke på trange steder og ved høj ledningstæthed. Realiser kompakte hus-designs med forsænkede M12-porte. Det er nemt at implementere udvidelser i marken med stift- og bøsningsvarianter.

Rundstik i M17-M40 PRO-serien Pålidelig effekt- og signaloverførsel

Få mere at vide om ONECLICK-lynaflåsningen, som du kan udføre din enheds- og anlægstilslutning tidsbesparende og sikkert med.