På et areal med størrelsen 15 mm x 62 mm kan der implementeres 16 tilslutninger på et Axioline Smart Element. Du kan tilslutte ledninger med et ledertværsnit på op til 1,5 mm² med terminalrør inkl. kunststofkrave.
Axioline F, Digital ind/udgangsmodul, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 1-leder, Digitale udgange: 8, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 1-leder, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik