På et areal med størrelsen 15 mm x 62 mm kan der implementeres 16 tilslutninger på et Axioline Smart Element. Du kan tilslutte ledninger med et ledertværsnit på op til 1,5 mm² med terminalrør inkl. kunststofkrave.
Axioline E-IO-Link/analogkonverter med 4 analoge TC-indgange (type K/J), 2-ledertilslutningsteknik, 1 IO-Link-A-port, 24 V DC, kapslingsklasse IP65