Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Benyttes til fortolkning af magnetostriktive transducere med start/stop-grænseflade. Modulet registrerer positionen vha. måling af løbetiden for en eller flere mekaniske bølger i de tilsluttede magnetostriktive transducere. Vha. den kendte spredningshastighed for disse mekaniske bølger beregner modulet magnetens position på de magnetostriktive transducere. Positionerne registreres asynkront i forhold til Axioline F-lokalbussen.
AXL F IMPULSE2 XC 1H
-
Funktionsmodul
2702655
Axioline F, Funktionsmodul, Digitale indgange: 4, 24 V DC, Start-/stopgrænseflade med differentieret indgang og differentieret udgang: 2, Extreme Conditions-variant, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 35 mm |
| Højde | 126,1 mm |
| Dybde | 54 mm |
| Information til målangivelserne | Dybden gælder ved anvendelse af en bæreskinne TH 35-7,5 (efter EN 60715). |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Axioline F lokalbus | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | Bus basemodul |
| Overførselshastighed | 100 MBit/s |
| Modul | |
| Indgangsadresserum | 46 Byte |
| Udgangsadresserum | 46 Byte |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 7 Byte |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | EN 61131-2 type 1 og 3 |
| Antal indgange | 4 |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Tilslutningsteknik | 1-leder |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeindgangsspænding UIN | 24 V DC |
| Mærkeindgangsstrøm ved UIN | 2,4 mA |
| Indgangsfiltertid | 250 µs |
| 1000 µs | |
| 3000 µs | |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse af indgange; parallel diode (30 V, 5 s) |
| Produktfamilie | Axioline F |
| Konstruktion | blokmodulær |
| Monteringsposition | vilkårlig (ingen temperatur-derating) |
| Leveringsomfang | inkl. basemodul og Axioline F stik |
| Særlige egenskaber | Start-/stopgrænseflade med differentieret indgang og differentieret udgang: 2 |
| Extreme Conditions-variant | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,7 W |
| Giver | |
| Antal | 2 |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC (UI - 0,5 V) |
| Spændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømværdi | typ. 500 mA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
| kortslutningsbeskyttelse; elektronisk | |
| Transientbeskyttelse; Skærmning | |
| Potentialer: Forsyning af Axioline F-lokalbus (UBus) | |
| Forsyningsspænding | 5 V DC (over basemodul) |
| Strømforbrug | maks. 150 mA |
| Potentialer: Forsyning af forsyningsspænding (UI) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform |
| Strømforbrug | maks. 30 mA (Forsyning af impulsgrænseflade, uden giverforsyning) |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; elektronisk (35 V, 0,5 s) |
| Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode | |
| Transientbeskyttelse; Suppressordiode | |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Logik | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Impulsperiferi (24 V forsyning) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Axioline F-stik |
| Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline F: System og installation". |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Axioline F-stik | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Vær opmærksom på angivelserne vedr. ledertværsnit i brugerhåndbogen "Axioline F: System og installation". |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C (Standard) |
| -40 °C ... 70 °C (Udvidet, se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" på databladet.) | |
| Kapslingsklasse | IP20 (iht. leverandørerklæring) |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Test (skadelig gas) | |
| Testklasse | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Metode 4 | |
| Temperatur | 25 °C ±1 K |
| Luftfugtighed (relativ) | 75 % ±3 % |
| Prøvningsvarighed | 21 Dage |
| Volumenkoncentration H2S (Hydrogensulfid) | 50 ppb |
| Volumenkoncentration NO2 (Kvælstofdioxid) | 1250 ppb |
| Volumenkoncentration Cl2 (Klor) | 10 ppb |
| Volumenkoncentration SO2 (Svovldioxid) | 300 ppb |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig (ingen temperatur-derating) |
| Varenummer | 2702655 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI261 |
| Produktnøgle | DRI261 |
| GTIN | 4055626269511 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 189,2 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 134 g |
| Toldtarifnummer | 85389091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | eec7fce5-59c9-46cd-aeb1-ab617d30343d |
Kompatible produkter
Dine fordele
2 kanaler til magnetostriktive transducere med start/stop-grænseflade
5 stophændelser pr. kanal
Automatisk parameter-upload
4 digitale indgange
Gemt modultypeskilt
Diagnose- og statusvisninger
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Delvist lakerede printkort
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre