På et areal med størrelsen 15 mm x 62 mm kan der implementeres 16 tilslutninger på et Axioline Smart Element. Du kan tilslutte ledninger med et ledertværsnit på op til 1,5 mm² med terminalrør inkl. kunststofkrave.
Inline, Positionsregistreringsklemme, Inkremental-encoder-indgang: 1, Symmetriske givere iht. EIA-422 og asymmetriske givere, Digitale indgange: 3, 24 V DC, Digitale udgange: 1, 0,5 A, transmissionshastighed i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. Inline-stik og mærkningsfelter