Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. To af hinanden uafhængigt arbejdende kanaler giver mulighed for en pulsbreddemodulation (PWM) af udgangssignalerne. Modulet understøtter driftstyperne pulsbreddemodulation, impulsgenerator og Push-Pull udgang.
AXL F PWM2 1H
-
Funktionsmodul
1007352
Axioline F, Funktionsmodul, Pulsbreddemodulation; transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s; kapslingsklasse: IP20; Pulsbreddemodulation; Leveringsomfang: inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
2 uafhængige kanaler
Udgang af 5 V- eller 24 V-signaler
Push-Pull udgang
Mærkestrøm pr. udgang: 500 mA (ved 24 V DC), 10 mA (ved 5 V DC)
Frekvensoutput (0 Hz ... 65535 Hz)
Frekvensopløsning kan indstilles over adskilleren (1 Hz, 0,1 Hz, 0,01 Hz)
Opløsning af impulsbredden kan indstilles over adskilleren (1 ms, 0,1 ms, 0,01 ms)
Tastforholdet kan justeres (0 % ... 100 %)
Gemt modultypeskilt