Modulet er et Axioline P I/O-modul til anvendelse i det modulære Axioline P I/O-system. Modulet er et modulært I/O-apparat, som kan tilføjes til Axioline P-lokalbussen, så der kan overføres I/O-data til den Axioline P-buskobler, der er overordnet i forhold til stationen. Dette digitale indgangsmodul samler digitale indgangssignaler med 24 V DC og stiller disse oplysninger til rådighed for buskobleren via Axioline P-lokalbussen. Modulet er i besiddelse af Hot-Swap-evnen og kan fjernes, når det er strømførende.
AXL P DI16/2 1F
-
Digitalt modul
1213483
Axioline P, Digitalt indgangsmodul, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inklusive bus basemodul og Axioline P-stik
Produktdetaljer
IECEx
Godkendelses-ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Godkendelses-ID: E196811UL Listed
Godkendelses-ID: E196811ATEX
Godkendelses-ID: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
Godkendelses-ID: 2025122309122350Kompatible produkter
Dine fordele
16 digitale indgange iht. EN 61131-2 type 1 og type 3
24 V DC, 2,4 mA
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Temperaturområde: -40 °C ... +70 °C
Hot-Swap-egnet