AXL F AI8 XC 1F - Analogt modul
2701232

Axioline F, Analogt indgangsmodul, Analoge indgange: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, Extreme Conditions-variant, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

8 analoge, bipolære indgangskanaler til valgfri tilslutning af spændings- eller strømsignaler
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Gemt modultypeskilt
Kan anvendes under ekstreme omgivelsesbetingelser
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C (se kapitlet "Testet med succes: Anvendelse under ekstreme miljøbetingelser" i databladet)
Delvist lakerede printkort