Denne Axioline E-enhed kan du tilslutte til en IO-Link-master via en IO-Link-A-port. Med denne enhed kan du registrere signaler fra resistive temperatursensorer. Enheden understøtter platinsensorer iht. DIN EN 60751. Anvendelse inden for forskellige netværk er muligt via IO-Link-masteren.
AXL E IOL RTD4 M12 3M
-
Temperaturmodul
1293247
Axioline E, Temperaturregistreringsenhed, Analoge indgange: 4, tilslutningsteknik: 2-, 3- og 4-leder (skærmet), IO-Link, kapslingsklasse: IP65/IP67/IP69
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 30 mm |
| Højde | 184 mm |
| Dybde | 30,3 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Materiale hus | Zinkstøbegods |
| IO-Link | |
| Antal porte | 1 |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, A-kodet |
| Bemærkning om tilslutningstype | Push-Pull-lyntilslutning iht. IEC 61076-2-010 eller skruetilslutning iht. IEC 61076-2-101 |
| Tilslutningsteknik | 3-leder |
| Porttype | Klasse A |
| Specifikation | V1.1.3 |
| Fejltilslutningsbeskyttelse | ja |
| Overførselsrate | 230,4 kbit/s (COM3) |
| Cyklustid | 2 ms |
| Antal procesdata | 8 Byte (Indgangsdata) |
| 0 Byte (Udgangsdata) | |
| Analog | |
| Betegnelse indgang | Analoge indgange |
| Beskivelse af indgangen | Indgange til modstandstemperatursensorer |
| Antal indgange | 4 |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, A-kodet |
| Bemærkning om tilslutningstype | Push-Pull-lyntilslutning iht. IEC 61076-2-010 eller skruetilslutning iht. IEC 61076-2-101 |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder (skærmet) |
| Opløsning A/D-konverter | 24 Bit |
| Anvendelige sensortyper (RTD) | Pt-sensorer |
| Dataformater | Standardfremstilling |
| Måleværdifremstilling | 16 bit (15 bit + fortegn) |
| Indgangsfiltertid | 120 ms |
| Strømkildernes mærkeværdi | 1 mA (Pt 100; pulseret strøm, angivelsen er gyldig under aftastningsfasen) |
| 210 µA (Pt 1000; pulseret strøm, angivelsen er gyldig under aftastningsfasen) | |
| Differentiel ulinearitet | typ. 1 ppm / ±0,0001 % (i alle områder) |
| Integral ulinearitet | typ. 30 ppm / ±0,003 % (Pt 100) |
| Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse |
| Overspændingsbeskyttelse (35 V i 0,5 s) | |
| Produktfamilie | Axioline E |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Særlige egenskaber | IO-Link |
| Isoleringsegenskaber | |
| Forureningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forsyning: IO-Link | |
| Betegnelse | IO-Link-port-forsyning (L+) |
| Periferiforsynings-mærkespænding | 24 V DC (Tilvejebringes via IO-Link-masterens IO-Link-grænseflade.) |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Mærkestrøm pr. komponent | ca. 35 mA |
| Strømforbrug | maks. 50 mA (for hver enhed, bemærk den leverede IO-Link-master-strøm via L+) |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; ja |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning L+ (IO-Link) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning L+ (IO-Link) / analoge indgange | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Analoge indgange/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik |
| Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Udvidet, se kapitlet "Anvendelse under ekstreme omgivelsesbetingelser" i databladet) | |
| Kapslingsklasse | IP65/IP67/IP69 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % |
| Test (skadelig gas) | |
| Testklasse | IEC 60068-2-60:2015 Metode 4 |
| Temperatur | 25 °C ±1 K |
| Luftfugtighed (relativ) | 75 % ±3 % |
| Prøvningsvarighed | 14 Dage |
| Volumenkoncentration H2S (Hydrogensulfid) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumenkoncentration NO2 (Kvælstofdioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Volumenkoncentration Cl2 (Klor) | 10 ppb ±5 ppb |
| Volumenkoncentration SO2 (Svovldioxid) | 200 ppb ±20 ppb |
| Test (Salttåge) | |
| Testklasse | DIN EN 60068-2-52 |
| Antal cyklusser | 4 |
| Testtrin pr. cyklus | 2 |
| Prøvningsvarighed (Samlet) | 168 h |
| Testtrin (Salttåge) | 2 h med 5 % ±0,5 % NaCl, pH-værdi 6,5...7,2 ved 35 °C ±2 K |
| Testtrin (Luftfugtighed) | 166 h med 93 % ±3 % Luftfugtighed ved 40 °C ±2 K |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Skruemontage |
| Varenummer | 1293247 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI7MF |
| Produktnøgle | DRI7MF |
| GTIN | 4063151527969 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 300 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 286 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | a961ae2e-df76-40c7-b832-ee251bd5516b |
Kompatible produkter
-
UCT-EM (20X9) - Mærkeskilte 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Kunststofskilt 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiket 0800458
-
PROT-M12 - Lukkeskrue 1680539
-
PROT-M12 SH - Lukkeskrue 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Y-fordelerstik 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Y-fordelerstik 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Y-fordelerstik 1523968
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor-/aktuatorkabel 1224249
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - Sensor-/aktuatorkabel 1224256
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - Sensor-/aktuatorkabel 1224252
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR SH - Sensor-/aktuatorkabel 1476899
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR SH - Sensor-/aktuatorkabel 1476903
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR SH - Sensor-/aktuatorkabel 1682728
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Sensor-/aktuatorkabel 1500907
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH - Sensor-/aktuatorkabel 1501045
-
SACC-P12MS-4PL-CM SH - Tilslutningsstik 1438165
-
SACC-P12MS-5PL-CM SH - Tilslutningsstik 1438175
-
SACC-P12MR-5PL-CM SH - Tilslutningsstik 1438179
-
SACC-P12MR-4PL-CM SH - Tilslutningsstik 1438168
-
SACC-M12MS-5PL SH - Tilslutningsstik 1424658
-
SACC-M12MS-4PL SH - Tilslutningsstik 1424666
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Tilslutningsstik 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Tilslutningsstik 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Tilslutningsstik 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Tilslutningsstik 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Tilslutningsstik 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Tilslutningsstik 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Værktøj 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Værktøj 1208445
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
-
NF PD IOL R - Induktiv kobler 1736165
-
NF PD IOL B - Induktiv kobler 1736167
Dine fordele
Tilslutning til en IO-Link-Master med M12 tilslutningsstik (A-kodet, 4-polet)
Type-A-port
IO-Link-specifikation V1.1.3
4 analoge indgangskanaler til tilslutning af temperaturmålemodstande (RTD)
Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Diagnose- og statusvisninger
Gemt modultypeskilt
Kapslingsklasse IP65/67/69
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre