Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

AXL F DI8/3 DO8/3 2H - Digitalt modul
2702071

Axioline F, Digital ind/udgangsmodul, Digitale indgange: 8, 24 V DC, tilslutningsteknik: 3-leder, Digitale udgange: 8, 24 V DC, 500 mA, tilslutningsteknik: 3-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

8 digitale indgange iht. EN 61131-2 type 1 og type 3
24 V DC, 2,4 mA
Sensorernes tilslutning foregår via 2- eller 3-lederteknik
Filtertider kan indstilles i tre trin: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
Maksimal indgangsfrekvens: 5 kHz
8 digitale udgange
24 V DC, 500 mA
Tilslutning af aktuatorer i 2- og 3-lederteknik
Minimal opdateringstid < 100 µs
Gemt modultypeskilt